TIDM-BIDIR-400-12

Bidirektionaler 400 V/12 V-DC/DC-Wandler – Referenzdesign

TIDM-BIDIR-400-12

Designdateien

Überblick

The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter.  A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down mode, while a push-pull stage controls the reverse power flow from the low voltage battery to the high voltage bus/battery in boost mode.  In this implementation closed loop control for both directions of power flow is implemented using Texas Instruments 32-bit microcontroller TMS320F28035, which is placed on the LV side. This digitally-controller system can implement advanced control strategies to optimally control the power stage under different conditions and also provide system level intelligence to make safe and seamless transitions between operation modes and PWM switching patterns.

Merkmale
  • Digitally-controlled isolated bidirectional DC/DC converter based on the TMS320F28035 microcontroller
  • 300W rated output operation in either direction
  • High voltage DC input: 200-400V
  • Low voltage DC output: 9-13.5.V (nominal 12V)
  • Seamless on-the-fly transitions between buck and boost modes
  • Complete software package (please see link below for software download instructions)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAI7.PDF (12520 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHT0.PDF (111 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB47.ZIP (1830 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHT1.PDF (14421 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHS9.PDF (294 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7242CVierkanaliger digitaler Isolator mit 2/2 und 25 Mbit/s.

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7240CVierkanaliger digitaler Isolator mit 4/0 und 25 Mbit/s.

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74LVC2G74Einfach-Flipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung, Clear und Preset

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1050Isolierter CAN-Transceiver, 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA345Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCH010505SGeregelte isolierte DC/DC-Miniaturwandler, 1 W, 3 KVDC

Datenblatt: PDF
Low-Side-Treiber

UCC275245-A/5-A-Zweikanal-Gate-Treiber mit 5-V-UVLO, Aktivierung und 1-ns-Delay Matching

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS730Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

PTH08080WMiniatur-Stromversorgungsmodul mit breitem Einstellbereich, 2,25 A, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Bidirectional DC-DC Converter Design Guide 01.09.2015
Whitepaper Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 27.07.2018
Whitepaper Driving the green revolution in transportation 23.09.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos