TRDX-3P-VERDIN-AM62
Toradex Verdin AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 processor with GPU
TRDX-3P-VERDIN-AM62
Überblick
The Verdin AM62 is an attractive entry point to the Verdin ecosystem with the lowest total cost of ownership, featuring the AM62x processors with up to 4x Arm Cortex-A53 cores. Pin-compatible with the Verdin SoM family. Integrated OTA remote updates, device monitoring, and remote access with Torizon software. Advanced power management and low-power modes for power-constrained applications, and hardware-based security for secure boot and cryptographic acceleration.
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
MALLOW — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62
MALLOW — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62
VERDIN-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU
VERDIN-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
Betriebssystem (BS)
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.