TUSB319EVM

Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Type-C

TUSB319EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB319EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign. Dabei handelt es sich um einen DFP-Controller, der sich ideal für USB-Ladegeräte vom Typ C eignet. Er unterstützt VBUS-Leistungssignalisierung bis zu 3A@5V und VBUS-Erkennung.

Merkmale
  • Unterstützt DFP-Anwendungen (Host/Quelle) mit bis zu 15W Leistung
  • Unterstützt Type-C-Strommodus-Anzeige bis zu 3 A (Standard, 1,5 A, 3 A)
  • Kanalkonfiguration (CC), Anbindung der USB-Port-Erkennung, Erkennung der Kabelausrichtung
  • Versorgungsspannung 12V oder 5V (über Micro-B USB2-Anschluss)
  • Kompatibel mit Spezifikation von USB Type-C™ mit Type-C-Steckerausrichtung
  • VBUS-Erkennung
DC/DC converters
TPS5450 Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 5,5 bis 36 V Eingang, 5 A, 500 kHz

 

USB-Hubs und -Controller
TUSB319-Q1 USB Type-C-DFP-Port-Controller für die Automobilindustrie

 

USB-Versorgungsschalter & Ladesteuerung
TPS2559 USB-Leistungsschalter, 1,2-4,7 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 13 mΩ, Active-High
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB319EVM — Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Typ C

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB319EVM Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Typ C

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TUSB319 Evaluation Module 21.02.2017
Zertifikat TUSB319EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.