3220DFP-DGLEVM

3220DFP-DGLEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM del dongle DFP HD3SS3220 está diseñado para evaluar los dispositivos HD3SS3220 para implementaciones DFP.  Este EVM también se puede utilizar como diseño de referencia de hardware para cualquier implementación que utilice el HD3SS3220 con un conector USB-C.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Funciona con el VBUS de 5 V desde la conexión USB tipo A heredada
  • Puede suministrar VCONN a través de un pin CC según la orientación del conector tipo C y la detección de la resistencia Ra
  • El enchufe tipo A se puede conectar a un receptáculo USB tipo A heredado para la conexión del lado del host
  • Admite ambas orientaciones de conexión en el puerto USB Type-C™

  • Placa 3220DFP-DGLEVM INT-0026

Convertidores de CC/CC
TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)

 

Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25910 — eFuse de 0.8-6.5 A, 2.9 V a 20 V y 30 mΩ

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
HD3SS3220 — Multiplexor USB 3.1 tipo C 2:1 de 10 Gbps con controlador DRP

 

Redrivers y multiplexores USB
TUSB211 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

3220DFP-DGLEVM — Controlador de puerto orientado hacia abajo tipo C HD3SS3220 con módulo de evaluación SuperSpeed 2:1 MUX

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00624 — Diseño de referencia de USB tipo A a USB tipo C SS (SuperSpeed) MUX con controlador DFP
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

3220DFP-DGLEVM — Controlador de puerto orientado hacia abajo tipo C HD3SS3220 con módulo de evaluación SuperSpeed 2:1 MUX

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00624 — Diseño de referencia de USB tipo A a USB tipo C SS (SuperSpeed) MUX con controlador DFP
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
* EVM User's guide HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) 21/11/2018
Certificado 3220DFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos