TIDA-00624

TIDA-00624

Archivos de diseño

Información general

This addapter converts a USB standard host type-A port to Type-C DFP (downstream-facing port) with support for default, 1.5 A and 3.0A VBUS current levels. The TUSB2522 simplifies the design by integrating 2:1 USB 3.1 (up to 10 Gbps) mux with a DFP controller to monitor the Type-C configuration channel (CC) pins to determine plug orientation for mux selection and device attachment for controlling VCONN and VBUS power switches.

Funciones
  • Plug and Play design
  • The Reference Design operates off of the 5-V VBUS input from the legacy Type A USB connection
  • The Reference Design can provide VCONN over a CC pin based upon Type C plug orientation and Ra detection
  • DIP switch is provided to configure CC for different Type C current mode operations
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA91.PDF (1060 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRFQ1.PDF (179 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFP9.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAL2.ZIP (334 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFQ0.PDF (832 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFP8.PDF (126 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E05U06 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y a

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2046B — Interruptor de alimentación USB de 2 canales, carga de 0.25 A, de 2.7 V a 5.5 V y 70 mΩ, activo-bajo

Hoja de datos: PDF
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

HD3SS2522 — Multiplexor USB 3.1 tipo C de 10 Gbps con controlador DFP

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25910 — eFuse de 0.8-6.5 A, 2.9 V a 20 V y 30 mΩ

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

3220DFP-DGLEVM — Controlador de puerto orientado hacia abajo tipo C HD3SS3220 con módulo de evaluación SuperSpeed 2:1 MUX

This addapter converts a USB standard host type-A port to Type-C DFP (downstream-facing port) with support for default, 1.5 A and 3.0A VBUS current levels. The TUSB2522 simplifies the design by integrating 2:1 USB 3.1 (up to 10 Gbps) mux with a DFP controller to monitor the Type-C configuration (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00624 — Diseño de referencia de USB tipo A a USB tipo C SS (SuperSpeed) MUX con controlador DFP
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

3220DFP-DGLEVM — Controlador de puerto orientado hacia abajo tipo C HD3SS3220 con módulo de evaluación SuperSpeed 2:1 MUX

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00624 — Diseño de referencia de USB tipo A a USB tipo C SS (SuperSpeed) MUX con controlador DFP
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
* Informe de prueba TIDA-00624 Test Procedure 30/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos