5-6KINTERFACE

5-6KINTERFACE

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de interfaz consta de dos sitios de acondicionamiento de señales, dos sitios EVM en serie y un sitio EVM en paralelo. Independientemente del tipo de interfaz, todas las EVM compatibles con la placa de interfaz 5-6K tienen una interfaz analógica estándar y un conector de potencia estándar. Los terminales roscados de tres posiciones J1 y J2 y los terminales roscados de dos posiciones J6, J8, J9 y J11 proporcionan acceso a un bus de alimentación común que llega a todos los sitios

La placa de interfaz 5-6K está diseñada para proporcionar a los clientes de Data Converter la mayor flexibilidad posible para la evaluación de los productos de adquisición de datos de Texas Instruments. La placa de interfaz mantiene una interfaz compatible con la serie TMS320 de procesadores de señal digital (DSP) de acuerdo con las directrices establecidas en la especificación de tarjetas secundarias multiplataforma TMS320 (SPRA711)

El EVM es una placa de circuito que permite al diseñador acoplar la placa con los DSK de TI y, al mismo tiempo, acoplarla con varios códecs de TI.

Envío estándar disponible en un plazo de 5 días hábiles. Entrega urgente disponible con un cargo adicional.

Los EVM no cumplen los requisitos para la exención del TLCAN.

Los cables de entrada/salida y las fuentes de alimentación no están incluidos.

ADC de precisión
ADS7861 — Convertidor analógico a digital de muestreo simultáneo doble de 500 kHz, 12 bits, 2+2 canales ADS8361 — 2 ADC de 16 bits, 500 kSPS, 4 canales y salida serie ADS8422 — ADC paralelo de 16 bits y 4 MSPS con Ref, entrada pseudobipolar, completamente diferencial TLC2551 — ADC de 12 bits y 400 kSPS, salida en serie, compatible con TMS320 (hasta 10 MHz) y canal único TLC2552 — ADC de 12 bits y 400 kSPS, salida en serie, compatible con TMS320 (hasta 10 MHz), barrido automático TLC2555 — ADC de 12 bits y 400 kSPS, salida en serie, compatible con TMS320 (hasta 10 MHz), canal único y seud TLC3541 — Serie ADC de 200 200 KSPS y 14 bits Salida, PWRDN automático, entrada de un solo extremo TLC3545 — Salida en serie de ADC de 14 bits y 200 KSPS, PWRDN automático, entrada seudodiferencial TLC4541 — Salida en serie de ADC de 16 bits y 200 KSPS, PWRDN automático y entrada de un solo extremo TLC4545 — Salida en serie de ADC de 16 bits y 200 KSPS, PWRDN automático, entrada seudodiferencial TLV2541 — ADC de 12 bits y 200 kSPS, salida en serie, compatible con TMS320 (hasta 10 MHz) y canal único TLV2542 — ADC de 12 bits y 200 kSPS, salida en serie, compatible con TMS320 (hasta 10 MHz), barrido automático TLV2545 — Salida en serie ADC de 200 kSPS y 12 bits compatible con TMS320 (hasta 10 MHz), seudodiferencial, mo TLV2553 — ADC en serie de baja potencia de 11 canales y 200 kSPS y 12 bits con apagado TLV2556 — ADC en serie de baja potencia de 11 canales, 200 kSPS y 12 bits, con referencia interna

 

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7731 — Convertidor digital a analógico de 16 bits, monocanal, con referencia interna de +10 V e I/F en seri
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

5-6KINTERFACE — 5-6K Interface Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

5-6KINTERFACE — 5-6K Interface Evaluation Module
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
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 19/05/2011
Certificado 5-6KINTERFACE EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario 5-6 K Interface Board User's Guide (Rev. C) 20/03/2009
Nota sobre la aplicación Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP 30/06/2005
Errata Errata for SLAU104 EVM User's Guide 16/03/2004
Nota sobre la aplicación Designing Modular EVMs for Data Acquisition Products 14/11/2003

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
THS1206M-EVM — THS1206M Módulo de evaluación

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos