ABACO-3P-FMC160

ABACO-3P-FMC160

Desde: Abaco Systems
Haga su pedido ahora

Información general

FMC160 de Abaco proporciona un convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 3.6 GSPS y un convertidor digital a analógico (DAC) de 14 bits y 5.7 GSPS. El módulo destaca el ADC de dos canales, 12 bits y 1.6 GSPS de Texas Instruments ADC12D1800 en una tarjeta secundaria con un conector de tarjeta intermedia FPGA (FMC) que utiliza una interfaz digital de convertidor de datos de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS).

El FMC160 cumple mecánica y eléctricamente la norma FMC (ANSI/VITA 57.1). La tarjeta se conecta a una tarjeta portadora FPGA a través de un conector estándar de recuento de pines alto (HPC). Las señales analógicas están acopladas a CA y se conectan a conectores coaxiales MMCX o SSMC en el panel frontal.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC12D1800 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,8 GSPS dobles o 3,6 GSPS simples
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Abaco Systems

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FMC160-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC160 FPGA mezzanine card

Productos y hardware compatibles

FMC160-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC160 FPGA mezzanine card
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
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Hoja de datos ADC12D1800 12-Bit, Single 3.6 GSPS Ultra High-Speed ADC datasheet (Rev. Q) PDF | HTML 17/05/2017

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Abaco Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.