ADC-PHI-PRU-EVM

ADC-PHI-PRU-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La tarjeta adaptadora ADC-PHI-PRU-EVM conecta las plataformas de desarrollo del procesador Sitara™ para la familia AM64x (TMDS64GPEVM) o el microcontrolador (MCU) para la familia AM243x (TMDS243GPEVM) a más de 25 módulos de evaluación (EVM) de convertidor analógico-digital (ADC) de precisión para comunicación, captura de datos y desarrollo de software.

El ADC-PHI-PRU-EVM enruta las señales ISSG-PRU a la correspondiente interfaz periférica en serie (SPI) y SPI mejorada (eSPI) o interfaces de comunicación de datos del ADC paralelas. La tarjeta adaptadora ofrece capacidad de configuración a través de dos puentes que seleccionan entre conexiones en serie o en paralelo y también ofrece una conversión de nivel de señal y potencia seleccionable por el usuario para igualar los niveles de tensión de suministro digital y analógico requeridos del ADC del EVM de precisión.

La programabilidad del periférico ICSSG-PRU del procesador Sitara permite la captura de datos de alta velocidad junto con el preprocesamiento de datos. Los usuarios pueden eliminar el MCU adicional o la matriz de puertas programables de campo (FPGA) en la placa de su diseño actual e iniciar el desarrollo de software del ADC y AM64x y AM243x de precisión del sistema con ADC-PHI-PRU-EVM.

Funciones
  • Proporciona conexión de la unidad programable en tiempo real (PRU) del AM64x y de los pines de entrada y salida de uso general (GPIO) a la interfaz del ADC para una adquisición de datos flexible de alta velocidad y la configuración del dispositivo.
  • Soporte configurable a través de puentes para tipos de datos SPI y paralelos (J2)
  • Alimentación reforzada de 5.5 V de TMDS64GPEVM más 5 V con TPS61096A
  • Las tensiones de precisión del ADC del EVM DVDD de 1.8 V y 3.3 V están disponibles con configuración de puente (J11)
ADC de precisión
ADS114S18 — ADC delta-sigma de 18 canales y 16 bits y 128 kSPS con PGA, VREF, dos IDAC y SPI ADS124S18 — ADC delta-sigma de 18 canales y 24 bits y 128 kSPS con PGA, VREF, dos IDAC y SPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC-PHI-PRU-EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC-PHI-PRU-EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

PADC-TO-SITARA-GUI — Demonstration GUI for precision ADC-to-Sitara PRU interfacing using ADC-PHI-PRU-EVM adapter card

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC-PHI-PRU-EVM — Adapter card to connect precision ADC evaluation modules to TMDS64EVM or TMDS243EVM PRU

PADC-TO-SITARA-GUI — Demonstration GUI for precision ADC-to-Sitara PRU interfacing using ADC-PHI-PRU-EVM adapter card

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 27/06/2022
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC-PHI-PRU-EVM — Adapter card to connect precision ADC evaluation modules to TMDS64EVM or TMDS243EVM PRU

Información de la versión

Common GUI for ADCs supported with Sitara devices using ADC-PRU-PHI-EVM

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADC-PHI-PRU-EVM User's Guide PDF | HTML 27/05/2022
Certificado ADC-PHI-PRU-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos