ADC081C021SW-LINUX

ADC081C021SW-LINUX

Información general

The Linux driver supports the ADC081C021 series of ADCs. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the IIO sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • adc081c021
  • adc081c027

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/iio/adc/ti-adc081c.c

Source Files

drivers/iio/adc/ti-adc081c.c

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: TI_ADC081C [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments ADC081C021/027  Location:    -> Device Drivers      -> Industrial I/O support (IIO [=y])        -> Analog to digital converters  Defined at drivers/iio/adc/Kconfig:305  Depends on: IIO [=y] && I2C [=y]

Fixes and Code Enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos