ADC14X250EVM

ADC14X250EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La ADC14X250EVM es una placa de evaluación que se utiliza para evaluar el convertidor analógico a digital (ADC) ADC14X250 de Texas Instruments. El ADC14X250 es un ADC de un canal de 14 bits capaz de funcionar a velocidades de muestreo de hasta 250 Mega-muestras por segundo (MSPS) con salidas con interfaz en serie de alta velocidad JESD204B estándar. La ADC14X250EVM está diseñado para funcionar a la perfección con el TSW14J56EVM, la tarjeta de captura de datos JESD204B de Texas Instruments y la herramienta de software de High Speed Data Converter Pro (HSDCPro) para la evaluación de convertidores de datos de alta velocidad.

Funciones

 

  • Red de entrada de señal acoplada por transformador que permite una fuente de señal de extremo único
  • Generador de reloj del sistema LMK04828 que genera el reloj de referencia FPGA para la interfaz en serie de alta velocidad
  • Red de entrada de reloj acoplada por transformador predeterminado para probar el rendimiento del ADC con un reloj de muy bajo ruido
  • Salida de datos en serie de alta velocidad a través de un conector FMC estándar
  • El dispositivo registra la programación a través del conector USB y un traductor de bus FTDI USB a SPI

 

Cable USB
Cable de alimentación con cables voladores

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC14X250 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC14X250EVM — ADC14X250 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC14X250EVM — ADC14X250 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC712 — ADC14X250EVM Configuration GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC14X250EVM — Módulo de evaluación ADC14X250

SLAC712 — ADC14X250EVM Configuration GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/11/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC14X250EVM — Módulo de evaluación ADC14X250

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac712 or www.ti.com/lit/xx/slac712/slac712.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC712. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADC14X250EVM User's Guide 17/11/2015
Certificado ADC14X250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J50EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6 TSW14J57EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B de 1.6- TSW2170EVM — Módulo de evaluación de fuente de 70 MHz con filtro de cristal TSW2170

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos