ADC32J25EVM

ADC32J25EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM del ADC32J25 demuestra el rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) doble de 12 bits, 160 Msps y baja potencia.  Este sistema incluye el dispositivo ADC32J25 y una ruta de señal de interfaz activa THS4541 opcional acoplada a CC. El LMK04828 proporciona la sincronización JESD204B, mientras que los reguladores de tensión de TI suministran las tensiones necesarias.  La entrada del ADC está conectada a la entrada del transformador. Esta se puede conectar a una fuente de señal de 50 ohm de extremo único.  Si desea una ruta acoplada a CC, se le proporciona una ruta opcional mediante el THS4541.  Esto se puede seleccionar moviendo algunos puentes de soldadura.  La entrada de referencia de reloj se proporciona a través de una entrada de transformador y se puede conectar a una fuente de sincronización de 50 ohm de extremo único.  Se puede utilizar un LMK04828 integrado para generar los relojes JESD204B necesarios.  El acceso al registro se proporciona a través de la conexión USB integrada y una interfaz gráfica de usuario.

Funciones
  • Fuente de alimentación de 1.8 V única para simplificar los requisitos de potencia
  • Búfer de reloj de entrada flexible con divisor de 1/2/4 para simplificar la sincronización
  • Interpolación en chip para mejorar el SFDR
  • Interfaz de datos JESD204B para simplificar la interfaz digital; compatible con velocidades de línea de hasta 3.2 Gbps
  • Admite las subclases 0, 1, 2 para sincronización y compatibilidad
  • Compatibilidad de pines con dispositivos 12/14b y dobles/cuádruples
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC32J25 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 160 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Herramienta obsoleta

Esta herramienta está obsoleta y ya no está disponible para su compra.

Empiece

  1. Solicite la placa de evaluación: ADC32J25EVM
  2. Solicite (en caso de ser necesario) la tarjeta de captura FPGA: TSW14J57EVM
  3. Lea la guía del usuario de la placa de evaluación
  4. Asegúrese de tener o comprar las fuentes de alimentación necesarias para ambas placas
  5. Descargue e instale la interfaz gráfica de usuario para la placa de evaluación
  6. Descargue e instale el software HSDCPro para la tarjeta de captura TSW14J57EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC32J25EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC32J25 de dos canales, 12 bits y 160 MSPS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC32J25EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC32J25 de dos canales, 12 bits y 160 MSPS

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC3244 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADC3444 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 125 MSPS ADC34J45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 160 MSPS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC32J25EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC32J25 de dos canales, 12 bits y 160 MSPS ADC3442EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC3442 de cuatro canales, 14 bits y 50 MSP ADC3443EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC3443 de cuatro canales, 14 bits y 80 MSP ADC3444EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC3444 de cuatro canales, 14 bits y 125 MS ADC34J23EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J23 de cuatro canales, 12 bits y 80 MS ADC34J24EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J24 de cuatro canales, 12 bits y 125 M ADC34J42EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J42 de cuatro canales, 14 bits y 50 MS ADC34J43EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J43 de cuatro canales, 14 bits y 80 MS ADC34J44EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J44 de cuatro canales, 14 bits y 125 M ADC34J45EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J45 de cuatro canales, 14 bits y 160 M

SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 18/04/2022
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC3244 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADC3444 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 125 MSPS ADC34J45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 160 MSPS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC32J25EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC32J25 de dos canales, 12 bits y 160 MSPS ADC3442EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC3442 de cuatro canales, 14 bits y 50 MSP ADC3443EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC3443 de cuatro canales, 14 bits y 80 MSP ADC3444EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC3444 de cuatro canales, 14 bits y 125 MS ADC34J23EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J23 de cuatro canales, 12 bits y 80 MS ADC34J24EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J24 de cuatro canales, 12 bits y 125 M ADC34J42EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J42 de cuatro canales, 14 bits y 50 MS ADC34J43EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J43 de cuatro canales, 14 bits y 80 MS ADC34J44EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J44 de cuatro canales, 14 bits y 125 M ADC34J45EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J45 de cuatro canales, 14 bits y 160 M

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac667 or www.ti.com/lit/xx/slac667d/slac667d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC667. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) 24/08/2018
Certificado ADC32J25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J50EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6 TSW14J57EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B de 1.6-

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos