ADC3541EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADC3541 está diseñado para evaluar la familia ADC3541 de convertidores analógico-digitales (ADC) de alta velocidad. El EVM está equipado con el ADC3541, un ADC de 14 bits, un solo canal y 10 MSPS con interfaz CMOS.

Funciones
  • Entrada analógica acoplada a CA con balun integrado u opción acoplada a CC con THS4541
  • Reloj proporcionado por el CDCE6214 integrado u opción externa
  • Alimentado con USB 5 V y regulación de energía integrada
  • Conector FMC para interactuar con la tarjeta de captura de datos de TI o el kit de desarrollo FPGA de terceros

  • Módulo de evaluación ADC3541
  • Cable mini USB
  • Tarjeta intercaladora FPGA
  • Cables de alimentación

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC3541 — ADC de canal único, 14 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3543 — ADC de canal único, 14 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3544 — ADC de canal único, 14 bits, 125 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia

 

Amplificadores totalmente diferenciales
THS4541 — Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad

 

Generadores de señal de reloj
CDCE6214-Q1 — Generador de reloj de potencia ultrabaja compatible con PCIe gen 1-5 con 2 entradas, 4 salidas y EEP

 

Monitores de potencia digitales
INA226 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C ultrapreciso de 36 V y 16 bits con alerta

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A90 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable 500 mA, ruido bajo y PSRR alta con alta precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Herramienta obsoleta

Esta herramienta está obsoleta y ya no está disponible para su compra.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC3541EVM — ADC3541 evaluation module for single-channel, low-noise, ultra-low-power and low-latency ADC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC3541EVM — ADC3541 evaluation module for single-channel, low-noise, ultra-low-power and low-latency ADC
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
* EVM User's guide ADC354xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24/01/2023
Certificado ADC3541EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/02/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSWDC155EVM — Generador de patrones de alta velocidad de uso general y tarjeta de captura de datos para convertido

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos