TSWDC155EVM

TSWDC155EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de captura de datos TSWDC155 del módulo de evaluación (EVM) de matriz de puertas programables de campo (FPGA) es una placa genérica ideal para la interconexión con una amplia gama de convertidores de señal analógica a digital (ADC), convertidores de señal digital a analógica (DAC) y productos del ámbito de las imágenes médicas.

Con un LMK integrado, se pueden generar relojes de alto rendimiento para utilizarlos en múltiples pruebas de validación y la memoria DDR3 integrada de 1 Gb proporciona abundante espacio para almacenar los datos capturados de los EVM del dispositivo bajo prueba (DUT).

La FPGA Artix®-7 proporciona abundantes líneas para entrada y salida de uso general GPIO, relojes y sincronizaciones que se pueden utilizar en el DUT del EVM para facilitar la sincronización y la automatización durante la evaluación. Usa interfaces EZ-USB® FX3 y USB tipo C que son extremadamente rápidas y reducen los tiempos de sobrecarga. Todo el control se realiza desde un cable USB de tipo C a través de las múltiples GUI de la DUT desarrolladas para la evaluación.

 

Funciones
  • Captura y transferencia de datos de alta velocidad a través de FX3
  • Descarga de archivos de firmware/configuración a través de USB
  • LMK integrado para generar relojes de alto rendimiento
  • Doble velocidad de datos (DDR) de 1 Gb en la placa para almacenar los datos capturados del dispositivo bajo prueba (DUT) del EVM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

Los recursos adicionales están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9212EVM — Módulo de evaluación ADS9212 ADS9327EVM — Módulo de evaluación ADS9327
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9212EVM — Módulo de evaluación ADS9212 ADS9327EVM — Módulo de evaluación ADS9327
Controlador o biblioteca

TSWDC155EVM-USB-DRIVER — Windows™ USB driver

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSWDC155EVM — Generador de patrones de alta velocidad de uso general y tarjeta de captura de datos para convertido

TSWDC155EVM-USB-DRIVER — Windows™ USB driver

close
Versión: 1.2.3.3B
Fecha de publicación: 3/10/2025

Driver installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSWDC155EVM — Generador de patrones de alta velocidad de uso general y tarjeta de captura de datos para convertido

Documentación

Información de la versión

Windows™ USB driver installer for the TSWDC155EVM

This driver should be provided with EVM GUIs that leverage the TSWDC155EVM; however, this standalone installer is provided for cases where users may need to update or reinstall the USB driver.
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
* EVM User's guide TSWDC155EVM User's Guide PDF | HTML 1/03/2022
Certificado TSWDC155EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 27/02/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADS9212EVM — Módulo de evaluación ADS9212 ADS9219EVM — Módulo de evaluación ADS9219 ADS9327EVM — Módulo de evaluación ADS9327

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos