ADC5140EVM-PDK

ADC5140EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El ADC5140EVM-PDK es un módulo de evaluación (EVM) que permite al usuario probar las capacidades del dispositivo TLV320ADC5140, que es un convertidor analógico a digital (ADC) de audio de cuatro canales y alto rendimiento. El TLV320ADC5140 está pensado para sistemas activados por voz, micrófonos profesionales, audioconferencias, informática portátil, comunicación y aplicaciones de entretenimiento. El ADC5140EVM-PDK se empareja con la AC-MB (incluida en el kit), una placa base de convertidores de audio flexible que proporciona potencia, control y datos de audio digital al EVM.

Funciones
  • Kit completo de demostración de rendimiento (PDK) para TLV320ADC5140
  • ADC de audio de alto rendimiento: Rango dinámico de 120 dB con potenciador de rango dinámico (DRE)
  • Micrófono integrado para pruebas de grabación de voz
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
  • La conexión USB a la PC proporciona alimentación, control y transmisión de datos de audio para una fácil evaluación
  • Evaluación y demostración sencillas a través de la plataforma de software PurePath™ Console (PUREPATHCONSOLE)

  • Módulo de evaluación ADC5140EVM-PDK
  • Placa base de convertidores de audio (AC-MB)

ADC de audio
TLV320ADC5140 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC5140EVM-PDK — TLV320ADC5140 quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC5140EVM-PDK — TLV320ADC5140 quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

ADCX140EVM-SW — Software de evaluación para ADC3140EVM-PDK, ADC5140EVM-PDK y ADC6140EVM-PDK

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de audio
PCM3140-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCM5140-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCM6140-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCMD3180 — Convertidor de entrada de modulación por densidad de pulsos (PDM) a multiplexación por división en e TLV320ADC3140 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can TLV320ADC5140 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can TLV320ADC6140 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC5140EVM-PDK — Módulo de evaluación de ADC de audio Burr-Brown™ TLV320ADC5140 de cuatro canales de 768 kHz ADC6140EVM-PDK — Módulo de evaluación de ADC de audio Burr-Brown™ TLV320ADC6140 de cuatro canales de 768 kHz
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
* EVM User's guide ADCx140EVM-PDK User's Guide 10/05/2019
Certificado ADC5140EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 29/07/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATHCONSOLE — Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de PurePath™ Console para el diseño y desarrollo de s

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos