ADS122C04EVM

ADS122C04EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADS122C04 es una plataforma para evaluar el convertidor analógico a digital (ADC) ADS122C04. El ADS122C04 es un convertidor analógico a digital sigma-delta de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y con interfaz I2C para aplicaciones de medición de sensores y control de procesos. El ADS122C04 también incluye un oscilador, una referencia y un amplificador de ganancia programable (PGA) integrados, lo que permite la medición precisa de un amplio rango de señales de entrada. Utilice el ADS122C04EVM y el software de EvaluaTIon para el convertidor analógico a digital sigma-delta (DELTASIGMAEVAL-GUI) para reducir el tiempo de desarrollo de prototipos y acelerar la salida al mercado de sus productos.

Funciones
  • Incluye todos los circuitos de soporte necesarios para ADS122C04
  • El software de evaluación de convertidor analógico a digital (ADC) sigma-delta (DELTASIGMAEVAL-GUI) permite una configuración y un análisis rápidos
  • Entradas, referencias y suministros configurables
  • Señales de fácil acceso a través de puntos de prueba y cabezales

  • Módulo de evaluación ADS122C04
  • Cable de conector USB micro-B a conector USB-A.

ADC de precisión
ADS122C04 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC

 

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TLV803 — Supervisor de tensión de 3 pines (IC de reinicio), con reinicio activo-bajo y de drenaje abierto

 

Convertidores de CC/CC
TPS61252 — Convertidor elevador de 3.5 MHz, 1.5 A, eficiencia del 92 %, límite de corriente de entrada ajustabl

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TS3USB221E — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2 con activación únic

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS122C04EVM — ADS122C04 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS122C04EVM — ADS122C04 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de programación de hardware

ADS122C04EVM-DVCPKG — ADS122C04EVM device package

Productos y hardware compatibles

ADS122C04EVM-DVCPKG — ADS122C04EVM device package
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS1x2C04 Evaluation Module User's Guide 12/10/2017
Certificado ADS122C04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 17/05/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADS112C04EVM — Módulo de evaluación ADS112C04

Desarrollo de software

Soporte de software
DELTASIGMAEVAL-GUI — Software de evaluación ADC Delta-sigma

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos