ADS122S14EVM-PDK

ADS122S14EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

Los módulos de evaluación (EVM) ADS122S14EVM y ADS122C14EVM permiten a los usuarios evaluar la funcionalidad del ADS122S14 con interfaz periférica serie (SPI) y del ADS122C14 con interfaz entre circuitos integrados (I2C). Estos dispositivos son convertidores analógico a digital (ADC) sigma-delta (ΔΣ) de precisión, baja potencia, 8 canales, 24 bits y 64 kSPS con un multiplexor de entrada flexible y un amplificador de ganancia programable (PGA) de bajo ruido. El kit de EVM incluye el dispositivo ADC y una placa madre ADC de precisión (PAMB) que se utiliza como puente de comunicación entre el USB y la interfaz gráfica de usuario (GUI) de la computadora, lo que permite que el software de la computadora se comunique con el ADC a través del USB para la captura, configuración y análisis de datos.

Funciones
  • ADS122S14 o ADS122C14 con 8 entradas seleccionables de forma independiente
  • Amplio rango de suministro para tensión analógica (AVDD) y tensión digital (DVDD)
  • Múltiples opciones de referencia de tensión: referencia de tensión interna programable de 1.25 V o 2.5 V o referencia radiométrica externa suministrada por los bloques de terminales de entrada
  • Bloques de terminales de entrada que permiten medir fácilmente muchos tipos de sensores analógicos de temperatura o puentes
  • Interfaz SPI o I2C para comunicación y configuración
ADC de precisión
ADS112S14 — ADC delta-sigma de 16 bits y 64 kSPS de ocho canales con PGA, VREF, dos IDAC y SPI ADS122S14 — ADC delta-sigma de 24 bits y 64 kSPS de ocho canales con PGA, VREF, dos IDAC y SPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS122S14EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS122S14

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS122S14EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS122S14

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS122S14EVM-PDK-GUI — ADS122S14EVM-PDK GUI installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS122S14EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS122S14

ADS122S14EVM-PDK-GUI — ADS122S14EVM-PDK GUI installer

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 3/06/2024

Software installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS122S14EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS122S14

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS122S14EVM-PDK
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
* EVM User's guide ADS122S14EVM-PDK and ADS122C14EVM-PDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 5/11/2025
Certificado ADS122S14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 17/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos