ADS125R14EVM-PDK

ADS125R14EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS125R14 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the performance of the ADS125R14, which is a 24-bit, 8-channel, 320kSPS, multiplexed delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) designed for low-latency, high precision data acquisition systems. The ADS125R14 integrates a highly-flexible input multiplexer, a high-impedance buffer, a clock oscillator, and different power modes to balance current consumption and noise performance. The ADS125R14EVM-PDK eases the evaluation of the device with hardware, software, and computer connectivity through the universal serial bus (USB) interface.

Funciones
  • Hardware and software required for ADS125R14 diagnostic testing and performance evaluation
  • The PHI controller provides a convenient communication interface to the ADS125R14 over USB 2.0 (or higher) for digital input and output
  • Easy-to-use evaluation software for 64-bit
  • Microsoft® Windows® 10 operating system
  • Software suite with graphical tools for data capture and spectral analysis
  • Data exporting to a text file for post-processing
ADC de precisión
ADS125R14 — ADC Delta-Sigma ADS125R14 de 24 bits, 4 canales y 320 kHz con PGA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS125R14EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS125R14

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS125R14EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS125R14

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

ADS125R14EVM-PDK-DOC-CERT — ADS125R14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS125R14EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS125R14

ADS125R14EVM-PDK-DOC-CERT — ADS125R14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 1/10/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS125R14EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS125R14

Información de la versión

ADS125R14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS125R14 Evaluation Module PDF | HTML 19/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos