ADS1285EVM-PDK

ADS1285EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS1285 es una plataforma que combina el ADS1285EVM‑PDK y una placa controladora de interfaz de host de precisión (PHI). La placa controladora PHI permite conectar el ADS1285EVM a través de una interfaz USB a una computadora acoplada con software desarrollado para la evaluación completa del ADS1285.

Funciones
  • Suministro analógico incorporado de 3.3 V monopolar y ±2.5 V bipolar
  • DAC1282 integrado para producir señales y calibración
  • Alimentación digital unipolar de 5 V integrada
  • Oscilador de cristal integrado de 16.384 MHz divididos por 2, 4 y 8 divisores de reloj
  • Herramientas de análisis incorporadas que incluyen visualizaciones de rangos, FFT (transformación rápida de Fourier) e histogramas
  • Alimentación USB; no se necesita fuente de alimentación externa para unipolar

  • Placa del controlador PHI
  • Cable de conector USB micro-B a conector USB-A.

ADC de precisión
ADS1285 — ADC sigma-delta de 32 bits y 2 canales de alta resolución para exploración sísmica y geoespacial< ADS1288 — ADC delta-sigma de 32 bits y 2 canales de baja potencia para exploración sísmica y geoespacial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS1285EVM-PDK — ADS1285 performance demonstration kit for 32-bit high-resolution two-channel delta-sigma ADC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1285EVM-PDK — ADS1285 performance demonstration kit for 32-bit high-resolution two-channel delta-sigma ADC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS1285EVM-PDK-GUI — ADS1285EVM-PDK GUI installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1285EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1285 para el convertidor de señal analógica a digital (ADC)

ADS1285EVM-PDK-GUI — ADS1285EVM-PDK GUI installer

close
Versión: 1.2.0
Fecha de publicación: 28/04/2023

GUI installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1285EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1285 para el convertidor de señal analógica a digital (ADC)

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS1285EVM-PDK

Novedades

  • V1.2.0 - Patch to resolve GUI freezing on startup
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
* EVM User's guide ADS1285EVM-PDK User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 12/08/2025
Certificado ADS1285EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos