ADS1292RECG-FE

ADS1292RECG-FE

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1292R, a two channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and respiration measurement. The ADS1292R chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) and respiratory monitoring applications. The ADS1x9xECG FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

 

Funciones
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Integrated Respiration Impedance
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing
AFE para biosensores
ADS1192 — Panel frontal analógico (AFE) de 16 bits, 2 canales y baja potencia para aplicaciones de ECG ADS1292 — Panel frontal analógico (AFE) de 24 bits, 2 canales y baja potencia para aplicaciones de ECG ADS1292R — ADC de 2 canales y 24 bits con impedancia respiratoria integrada y extremo frontal de ECG
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order ADS1292RECG-FE
  2. Download the ADS1x9xECG-FE user's guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS1292RECG-FE — ADS1292R Performance Demonstration Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1292RECG-FE — ADS1292R Performance Demonstration Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

ADS1X92XEVM-SW — Software for ADS1x92xECG-FE

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1192ECG-FE — Kit de demostración de rendimiento ADS1192 ADS1292ECG-FE — Kit de demostración de rendimiento ADS1292 ADS1292RECG-FE — Kit de demostración de rendimiento ADS1292R

ADS1X92XEVM-SW — Software for ADS1x92xECG-FE

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1192ECG-FE — Kit de demostración de rendimiento ADS1192 ADS1292ECG-FE — Kit de demostración de rendimiento ADS1292 ADS1292RECG-FE — Kit de demostración de rendimiento ADS1292R
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado ADS1292RECG-FE EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario ADS1x9xECG-FE User's Guide (Rev. A) 4/04/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos