ADS1293EVM

Información general

The ADS1293EVM is a demonstration kit for the ADS1293, a three channel, 24-bit delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1293 chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG)applications. The ADS1293EVM is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

Funciones
  • Easy to use online and offline WEBENCH Medical AFE Designer tool
  • Clickable block diagram in tool
  • Pre-programmed 3-lead and 5-lead ECG application
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope and histogram displays, estimated device and measured system performances, and beats per minute calculation
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing


USB Cable

AFE para biosensores
ADS1293 — Panel frontal analógico (AFE) de 24 bits, 3 canales y baja potencia para aplicaciones de ECG
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order ADS1293EVM
  2. Download the ADS1293EVM user's guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS1293EVM — ADS1293 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1293EVM — ADS1293 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SNAC050 — ADS1293 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE para biosensores
ADS1293 — Panel frontal analógico (AFE) de 24 bits, 3 canales y baja potencia para aplicaciones de ECG
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1293EVM — Módulo de evaluación de ADS1293

SNAC050 — ADS1293 Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/11/2012
Productos
AFE para biosensores
ADS1293 — Panel frontal analógico (AFE) de 24 bits, 3 canales y baja potencia para aplicaciones de ECG
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1293EVM — Módulo de evaluación de ADS1293

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac050 or www.ti.com/lit/xx/snac050/snac050.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC050. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado ADS1293EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario ADS1293EVM User's Guide (Rev. B) 23/01/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos