ADS131B26Q1EVM-PDK

ADS131B26Q1EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS131B26-Q1 es una plataforma completa de evaluación y demostración que combina el ADS131B26Q1EVM y una placa controladora de interfaz de host de precisión (PHI). La placa controladora PHI permite conectar el ADS131B26Q1EVM a través de una interfaz USB a una computadora acoplada con software desarrollado para la evaluación del ADS131B26-Q1.

Funciones
  • Fuente de alimentación digital integrada de 3.3 V en el lado bajo y convertidor CC-CC para fuentes de alimentación ADC en el lado alto.
  • Circuitos de aplicación integrados, tales como sensores de temperatura, medición de tensión y corriente
  • Aisladores digitales para señales de interfaz periférica serie (SPI) y de entrada/salida de uso general (GPIO)
  • Oscilador de cristal integrado de 8.192 MHz con opción para sincronizar el controlador del transformador con el reloj de conversión ADC
  • Herramientas de análisis incorporadas que incluyen visualizaciones de rangos, FFT (transformada rápida de Fourier) e histogramas
  • Alimentación por USB; fuente de alimentación externa opcional

  • ADS131B26Q1EVM
  • Placa del controlador PHI
  • Cable de conector USB micro-B a conector USB-A.

ADC de precisión
ADS131B23 — Monitor de baterías de alta tensión SPI con tres canales ADC para detección de corriente y tensió ADS131B23-Q1 — Monitor de baterías de alta tensión automotrices con tres canales ADC para detección de corriente y ADS131B24-Q1 — Monitor de baterías de alta tensión automotrices con cuatro canales ADC para detección de corriente ADS131B26-Q1 — Monitor bat. de alta tensión automotriz con seis canales ADC para detección de corriente y tensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS131B26Q1EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS131B26 para monitor de baterías SPI de alta tensión con seis canales ADC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS131B26Q1EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS131B26 para monitor de baterías SPI de alta tensión con seis canales ADC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS131B26Q1EVM-PDK-GUI — ADS131B26Q1EVM-PDK GUI installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS131B26Q1EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS131B26 para monitor de baterías SPI de alta tensión con seis c

ADS131B26Q1EVM-PDK-GUI — ADS131B26Q1EVM-PDK GUI installer

close
Versión: 1.2.1
Fecha de publicación: 27/07/2023

GUI installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS131B26Q1EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS131B26 para monitor de baterías SPI de alta tensión con seis c

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS131B26Q1EVM-PDK
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
* EVM User's guide ADS131B26Q1EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/05/2023
Certificado ADS131B26Q1EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos