ADS4449EVM

Información general

The ADS4449EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS4449, a quad-channel, 14-bit analog-to-digital converter (ADC) operating at sampling rates of up to 250 MSPS. Designed for low-power consumption and high spurious free dynamic range (SFDR), the ADS4449 has low-noise performance and outstanding SFDR over a large input-frequency range. The four ADC channels are separated into two blocks with two ADCs each, and each ADC has programmable gain and programmable test patterns to facilitate the design process. This EVM is ideally suited for mating with the TSW1400 Capture Card for performing a data capture into a capture buffer, uploading the sample data to a PC, performing an FFT, and reporting on SNR, SFDR, and other performance metrics.

Funciones
  • Comprehensive test capability for the ADS4449
  • Direct connection to TSW1400 EVM pattern capture card
  • Software support with a full featured GUI for easy testing and prototyping
  • LDO or DC/DC power supply options
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS4449 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS4449EVM — ADS4449EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS4449EVM — ADS4449EVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC566 — ADS4449EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS4449 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS4449EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4449 de cuatro canales, 14 bits y 250 MS

SLAC566 — ADS4449EVM Software

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 23/02/2021
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS4449 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS4449EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4449 de cuatro canales, 14 bits y 250 MS

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac566 or www.ti.com/lit/xx/slac566a/slac566a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC566. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADS4449 User Guide (Rev. A) 26/04/2016
Certificado ADS4449EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos