ADS5400EVM-CVAL

Módulo de evaluación de ADS5400-SP

ADS5400EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The EVM provides a platform for evaluating the ADS5400HFS/EM under various signal, reference, and supply conditions. Power connections to the EVM are supplied by banana jack sockets. The EVM provides an external SMA connector for input of the ADC clock. The single-ended input is converted into a differential signal at the input of the device. The analog input to the ADC is provided by an external SMA connector. The user supplies a single-ended input or differential input (SMA connector not populated in the EVM). If the single-ended configuration is used, the signal is converted into the differential signal before the ADC. The EVM can be powered directly from 5V for the ADC analog supply, or EVM jumper settings can be modified to use the onboard power solution from Texas Instruments. The input power supply voltage range for the EVM can be 6 to 36 V only if the onboard TI power solution is used.

Note: This EVM contains Pb, a necessary component for QML parts

Funciones
  • 1-GSPS Sample Rate
  • 12-Bit Resolution
  • 2.1 GHz Input Bandwidth
  • SFDR = 65 dBc at 1.2 GHz
  • SNR = 57 dBFS at 1.2 GHZ
  • 7 Clock Cycle
  • Latency Interleave Friendly: Internal Adjustments for Gain, Phase and Offset
  • 1.5 - 2 VPP Differential Input Voltage
  • Programmable LVDS-Compatible Outputs
  • 1 or 2 Bus Options
  • Total Power Dissipation: 2.2 W
  • On-Chip Analog Buffer
  • 100-Pin Ceramic Nonconductive Tie-Bar Package
  • Military Temperature Range (-55°C to 125°C Tcase)
  • Processed Per Internal QML Class V Assembly/Test Flow QML Class V Qualified
  • SMD 5962-09240

    APPLICATIONS
  • Test and Measurement Instrumentation
  • Ultra-Wide Band Software-Defined Radio
  • Data Acquisition
  • Power Amplifier Linearization
  • Signal Intelligence and Jamming
  • Radar
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS5400-SP ADC QMLV, 50 krad, cerámico, 12 bits, de canal único, 1 GSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS5400EVM-CVAL — ADS5400-SP Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS5400EVM-CVAL ADS5400-SP Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS5400EVM-CVAL User's Guide (Rev. A) 13/08/2013

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Herramienta de programación de software
HSADC-SPI-UTILITY Herramienta de programación ADC SPI de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos