ADS5409EVM

Información general

The ADS540x and ADS54T0x EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS5401/02/03/04/07/09 single/dual channel 12-bit 500/800/900 MSPS analog to digital converters and ADS54T01/T04/T02, which are single/dual channel 500/750MSPS BTS feedback and receiver ICs. The ADC features parallel DDR LVDS outputs. The EVM provides a flexible environment to test the ADS540x under a variety of clock, analog input, and supply conditions. For the ADS54T0x EVM, there are a variety of methods to supply a trigger to the EVM to initiate a burst of high resolution output.

The ADS540x EVM is directly compatible to the TSW1400EVM and TSW1405EVM, which are TI's high speed ADC data capture cards. The TSW1400 can also be used to supply the burst mode trigger to the ADS54T0x EVM.

Funciones
  • Transformer coupled analog input path
  • DDR LVDS parallel output
  • Transformer coupled clock input path
  • Compatible with TSW1400 or TSW1405 capture cards
  • USB controlled for SPI access
    ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
    ADS5409 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 900 MSPS
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Empiece

    1. Order the evaluation board - ADS5409EVM
    2. Order (if needed) the FPGA capture card - TSW1400EVM
    3. Read the evaluation board user's guide
    4. Make sure you have or buy the necessary power supplies for both boards
    5. Download and install the GUI for the evaluation board
    6. Download and install HSDCPro software for the TSW1400EVM capture card

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    ADS5409EVM — Módulo de evaluación de ADS5409 para dos canales de hasta 900 MSPS

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    ADS5409EVM — Módulo de evaluación de ADS5409 para dos canales de hasta 900 MSPS

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    GUI para el módulo de evaluación (EVM)

    SLAC565 — ADS540x GUI v1p3 Installer

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    ADS5402EVM — Módulo de evaluación de ADS5402 para dos canales de hasta 800 MSPS ADS5403EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5403 de 12 bits, 500 MSPS ADS5409EVM — Módulo de evaluación de ADS5409 para dos canales de hasta 900 MSPS

    SLAC565 — ADS540x GUI v1p3 Installer

    close
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 10/04/2013
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    ADS5402EVM — Módulo de evaluación de ADS5402 para dos canales de hasta 800 MSPS ADS5403EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5403 de 12 bits, 500 MSPS ADS5409EVM — Módulo de evaluación de ADS5409 para dos canales de hasta 900 MSPS

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac565 or www.ti.com/lit/xx/slac565/slac565.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC565. Please update any bookmarks accordingly.
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
    * EVM User's guide ADS540x and ADS54T0x Evaluation Module 28/06/2012
    Certificado ADS5409EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Recursos de diseño

    Desarrollo de software

    Soporte de software
    DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos