ADS7823-28EVM

ADS7823-28EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ADS7823-28EVM es una placa de circuito para usar con dos convertidores analógico a digital de interfaz en serie, de circuito interintegrado de un solo canal u octal de 12 bits (I2C), ADS7823 y ADS7828. Ambos dispositivos se encuentran en esta única placa de cableado impreso, lo que permite el ejercicio de ambos dispositivos en un único módulo de evaluación (EVM). El ADS7823-28EVM se puede configurar para utilizar la referencia interna del ADS7828 o una referencia externa configurable con puentes integrados. Una única fuente de alimentación nominal de 3.3 Vdc alimenta el módulo de evaluación (EVM). Además, al configurar puentes integrados, se puede proporcionar una tensión de suministro digital variable.

Funciones
  • Placa de evaluación completa para los convertidores analógico a digital de un solo canal u octal ADS7823 y ADS7828
  • Hasta ocho entradas analógicas de extremo único o cuatro diferenciales
  • Integrado en referencia con salida con búfer
  • Interfaz I2C
  • Factor de forma del módulo de evaluación (EVM) modular para su uso con una variedad de procesadores y placas de interfaz de Texas InstrumentsProcessors
ADC de precisión
ADS7823 — Convertidor analógico a digital de muestreo, 12 bits, baja potencia y serie I2C ADS7828 — ADC SAR de 12 bits y 8 canales con referencia interna e interfaz I2C ADS7828-Q1 — ADC de 12 bits, 50 kSPS I2C de baja potencia, 8 canales, MUX 2,5 V con referencia integrada para aut
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS7823-28EVM — ADS7823 and ADS7828 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS7823-28EVM — ADS7823 and ADS7828 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS7823 — Convertidor analógico a digital de muestreo, 12 bits, baja potencia y serie I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS7823-28EVM — Módulo de evaluación ADS7823 y ADS7828

ADS7823-28EVM Gerber File

close
Versión: null
Fecha de publicación: 16/06/2004
Productos
ADC de precisión
ADS7823 — Convertidor analógico a digital de muestreo, 12 bits, baja potencia y serie I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS7823-28EVM — Módulo de evaluación ADS7823 y ADS7828
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS7823-28EVM — Módulo de evaluación ADS7823 y ADS7828

ADS7823-28EVM Gerber Files

close
Versión: null
Fecha de publicación: 6/07/2004
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS7823-28EVM — Módulo de evaluación ADS7823 y ADS7828
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS7823-28EVM 16/06/2004
Certificado ADS7823-28EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos