ADS8168EVM-PDK

ADS8168EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS8168 es una plataforma de evaluación del rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) ADS8168. El ADS8168EVM-PDK incluye la tarjeta ADS8168EVM, la tarjeta controladora de la interfaz host de precisión (PHI) y el software informático de acompañamiento que permite al usuario comunicarse con el ADC a través de un bus serie universal (USB), capturar datos y realizar análisis de datos.

Funciones
  • Incluye el hardware y el software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico, así como un rendimiento preciso del ADC ADS8168.
  • No se necesita una fuente de alimentación externa
  • Se suministra con un controlador PHI que proporciona una cómoda interfaz con el ADS8168EVM a través de USB 2.0 (o superior) para la alimentación, así como para la entrada/salida digital.
  • Software de evaluación fácil de usar para los sistemas operativos Microsoft® Windows® 7/8/10
  • El paquete de software incluye herramientas gráficas para
    • Captura de datos
    • Análisis espectral
    • Generación de histograma de código de salida
    • Análisis de linealidad

  • Módulo de evaluación ADS8168
  • Placa del controlador PHI
  • Cable USB

ADC de precisión
ADS8166 — ADC SAR de 16 bits, 250 kSPS, 8 canales con VREF, búfer VREF e interfaz de sensor directo ADS8167 — ADC SAR de 16 bits, 500 kSPS, 8 canales con VREF, búfer VREF e interfaz de sensor directo ADS8168 — ADC SAR de 16 bits, 1 MSPS, 8 canales con VREF, búfer VREF e interfaz de sensor directo

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

 

Convertidores de CC/CC
LM7705 — Generador de polarización negativa de ruido bajo

 

Referencias de tensión en serie
REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8-channel 16-bit 1MSPS SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8-channel 16-bit 1MSPS SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS8168EVM-PDK-GUI — INSTALADOR DE LA GUI ADS8168EVM-PDK

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8168EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR para ADS8168 de 8 cana

ADS8168EVM-PDK-GUI — INSTALADOR DE LA GUI ADS8168EVM-PDK

close
Versión: 1.1.2
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8168EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR para ADS8168 de 8 cana

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS8168EVM-PDK
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
* EVM User's guide ADS8168EVM-PDK User's Guide 16/11/2017
Certificado ADS8168EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos