ADS8361EVM

Información general

The ADS8361EVM uses a circuit board designated ADS78-8361EVM. This EVM board will accept either the ADS7861 (12bit) or the ADS8361 (16bit) ADC. The ADS7861 operates from 5 volts to supply AVdd & DVdd, while the ADS8361 operates from 2.7V to 3.6V to supply AVdd & DVdd. The evaluation board has a 500 kSPS,12-bit/16-bit serial output. The analog inputs can be configured single-ended or differential. Finally, the evaluation module has two added features: a built in reference and a high-speed serial interface.

ADC de precisión
ADS7861 — Convertidor analógico a digital de muestreo simultáneo doble de 500 kHz, 12 bits, 2+2 canales ADS7863 — Convertidor SAR analógico a digital de muestreo simultáneo doble de 2 MSPS, 12 bits, 3+3 o 2+2 canal ADS8361 — 2 ADC de 16 bits, 500 kSPS, 4 canales y salida serie
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8361EVM — ADS8361 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8361EVM — ADS8361 Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 19/05/2011
Certificado ADS8361EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación ADS8361EVM Readme Page Thank You Letter 3/03/2005

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
5-6KINTERFACE — Módulo de evaluación de interfaz 5-6 K

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos