ADS8412EVM

Información general

The ADS8412EVM is a full-featured EValuation Module for the operation of the ADS8412 analog to digital converter. The part is a high-speed SAR (successive approximation register); 16-bits of resolution, single channel, parallel interface ADC. The EVM has an on board signal conditioning circuit, an inverting gain of one amplifier, used to buffer and condition the incoming signal. This board also has a precise reference, buffered with a non-inverting operational amplifier. The digital input/outputs are buffered, while on board decoding can be used for stacking of multiple EVMs.

Funciones
  • On board signal conditioning
  • Onboard reference
  • Input and Output Digital Buffers
  • On board decoding for stacking multiple EVMs
ADC de precisión
ADS8412 — ADC paralelo de 16 bits y 2 MSPS con Ref, entrada diferencial completamente unipolar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8412EVM — ADS8412 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8412EVM — ADS8412 Evaluation Module
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
* EVM User's guide ADS8402/ADS8406/ADS8412 EVM User's Guide (Rev. A) 14/09/2004
Certificado ADS8412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
5-6KINTERFACE — Módulo de evaluación de interfaz 5-6 K

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos