ADS8505EVM

Información general

The ADS8505EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8505 analog-to-digital converter (ADC). This 16-bit, capacitor-based, SAR/ADC operates at a maximum rate of 250 KSPS. The EVM allows the use of an optional buffer amplifier U8 to condition the input signals to the ADS8505 device. The EVM is configured to use an off board reference (when the device reference is not used) through the setting of on board jumpers.

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the ADS8505, parallel Analog to Digital Converter
  • Industry Standard bi-polar 10 V Analog Input Range
  • Built in reference
  • Parallel interface with 3-state output drivers
  • Compatible with the 5-6k Interface board for use with a variety of DSP Starter Kits
ADC de precisión
ADS8505 — ADC SAR de 16 bits, 250 kSPS, 1 canal con rangos de entrada programables (±10/±5/±3,3 V) e interfaz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8505EVM — Módulo de evaluación de ADS8505

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8505EVM — Módulo de evaluación de ADS8505
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
* EVM User's guide ADS78/8505EVM User's Guide 15/12/2004
Certificado ADS8505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos