ADS8681WEVM-PDK

ADS8681WEVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El ADS8681WEVM-PDK es una plataforma para evaluar el rendimiento del ADS8681W, un sistema de adquisición de datos integrado basado en un convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR). Este dispositivo cuenta con un ADC de registro de aproximación sucesiva de alta velocidad y alta precisión, un circuito controlador de entrada diferencial analógico frontal (AFE) integrado, un circuito de protección de sobretensión de hasta ±20 V y una referencia en chip de 4.096 V con baja desviación de temperatura. El kit de evaluación incluye la placa ADS8681WEVM y la placa controladora de interfaz de host de precisión (PHI) que permite que el software informático que la acompaña se comunique con el ADC a través de un USB para la captura de datos, la configuración y el análisis de datos.

Funciones
  • Incluye el hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del ADS8681W
  • El controlador PHI proporciona una cómoda interfaz de comunicación con el ADS8681W a través de USB 2.0 (o superior)
  • Software de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Windows 10/11 de 64 bits
  • El paquete de software incluye una herramienta gráfica para la captura de datos, el análisis de histogramas, el análisis espectral, el análisis de linealidad y la configuración personalizada del ADS8681W
ADC de precisión
ADS8681W — ADC SAR de 16 bits, 1 MSPS, un canal y ancho de banda amplio con rangos de entrada programables en a ADS8685W — Convertidor de señal analógica a digital (ADC) SAR de 16 bits, 500 kSPS, un canal y ancho de banda a ADS8689W — Convertidor de señal analógica a digital (ADC) SAR de 16 bits, 100 kSPS, un canal y ancho de banda a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBAC146 — GUI ADS8681EVM-PDK

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS8681 — ADC SAR de 16 bits, 1 MPS y 1 canal con rangos de entrada programables (±12 V, ±10 V, ±6 V, ±5 V, ±2
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8681WEVM-PDK — Módulo de evaluación ADS8681W

SBAC146 — GUI ADS8681EVM-PDK

close
Versión: 1.2.1
Fecha de publicación: 23/10/2018

ADS8681EVM-PDK-GUI installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de precisión
ADS8681 — ADC SAR de 16 bits, 1 MPS y 1 canal con rangos de entrada programables (±12 V, ±10 V, ±6 V, ±5 V, ±2
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8681WEVM-PDK — Módulo de evaluación ADS8681W

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS8681EVM-PDK and ADS8681WEVM-PDK.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac146 or www.ti.com/lit/xx/sbac146b/sbac146b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC146. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADS8681WEVM-PDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27/09/2024
Certificado ADS8681WEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos