ADS8860EVM-PDK

ADS8860EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS8860 es una plataforma para evaluar el producto ADS8860, que es un convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR).

El kit de evaluación incluye la placa de evaluación del ADS8860, la placa controladora de la interfaz principal de precisión (PHI) y el programa informático de acompañamiento que permite al usuario comunicarse con el ADC a través de un bus en serie universal (USB), capturar datos y realizar análisis de datos.

Funciones
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del ADC de ADS8860.
  • No se necesita una fuente de alimentación externa
  • Se suministra con la placa controladora de la PHI, que proporciona una cómoda interfaz con el EVM a través de USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía y la interfaz digital
  • Software de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Windows® 7/8/10 de 64 bits; el paquete de software incluye herramientas gráficas para la captura y el análisis de datos

  • Módulo de evaluación ADS8860
  • Placa del controlador PHI
  • Cable de conector USB micro-B a conector USB-A.

ADC de precisión
ADS8860 — ADC SAR de 16 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada de terminación única, SPI y cadena margarita ADS8862 — ADC SAR de 16 bits, 680 kSPS, 1 canal con entrada de un extremo, interfaz SPI y cadena en margarita ADS8864 — ADC SAR de 16 bits, 400 kSPS, 1 canal con entrada de un extremo, interfaz SPI y cadena en margarita ADS8866 — ADC SAR de 16 bits, 100 kSPS, 1 canal con entrada de un extremo, interfaz SPI y cadena en margarita
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8860V2EVM-PDK — ADS8860 16-bit, 1-MSPS, 1-channel SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) v2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8860V2EVM-PDK — ADS8860 16-bit, 1-MSPS, 1-channel SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) v2

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS8860V2EVM-PDK-GUI — ADS8860V2EVM-PDK GUI software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8860EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR para ADS8860 de 16 bit

ADS8860V2EVM-PDK-GUI — ADS8860V2EVM-PDK GUI software

close
Versión: 1.3.2
Fecha de publicación: 23/05/2025

Software installer

Suma de comprobación SHA-256

Windows USB driver

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8860EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR para ADS8860 de 16 bit

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS8860EVM-PDK

Novedades

  • v1.3.2 - Does not require admin permissions to run, but ensure that the installation directory is a non-UAC protected folder, such as "%USERPROFILE%\Documents\Texas Instruments\ADS8860 EVM"
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS8860EVM-PDK User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/07/2020
Certificado ADS8860V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 21/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos