ADS9219EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADS9219 es una plataforma para evaluar el rendimiento de ADS9219, un convertidor de señal analógica a digital (ADC) de tipo registro de aproximación sucesiva (SAR) de 2 canales, 18 bits y 20 MSPS por canal con controlador ADC integrado y referencia de tensión. El ADS9219EVM incluye una cadena de señal discreta de alta velocidad que utiliza el amplificador totalmente diferencial THS4541 para evaluar el rendimiento del ADC hasta 1 MHz de ancho de banda de la señal de entrada. La placa secundaria del EVM utiliza un conector de tarjeta intermedia (FMC) estándar para interactuar con el TSWDC155EVM (se vende por separado) u otras placas de desarrollo de FPGA. El software informáico que funciona con el TSWDC155EVM solo permite al usuario comunicarse con el ADC a través del bus universal en serie (USB), capturar datos de la conversión del ADC y realizar análisis de datos.

Funciones
  • El ADS9219EVM cuenta con el hardware necesario para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del ADC ADS9219.
  • El controlador TSWDC155EVM (se vende por separado) brinda todas las señales digitales de E/S necesarias y los carriles de alimentación requeridos para operar el ADS9219EVM.
  • La GUI de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Windows® 10 de 64 bits de Microsoft® requiere el TSWDC155EVM (se vende por separado) para su funcionamiento.
  • El paquete de software incluye herramientas gráficas para la captura de datos, el análisis de histogramas, el análisis espectral y la medición de linealidad.

  • Tarjeta de captura de datos TSWDC155EVM (se vende por separado)

ADC de precisión
ADS9117 — ADC SAR de 18 bits y 5 MSPS con controlador ADC y de referencia en enc. QFN de 6 mm × 6 mm ADS9118 — ADC SAR de 18 bits, 10 MSPS con controlador ADC y de referencia en encap. QFN de 6 mm × 6 mm ADS9119 — ADC SAR de 18 bits y 20 MSPS con controlador ADC y de referencia en enc. QFN de 6 mm × 6 mm ADS9127 — ADC SAR de 16 bits, 5 MSPS con controlador ADC y de referencia en encap. QFN de 6 mm × 6 mm ADS9128 — ADC SAR de 16 bits, 10 MSPS con controlador ADC y de referencia en encap. QFN de 6 mm × 6 mm ADS9129 — ADC SAR de 16 bits y 20 MSPS con contr. de ADC y contr. de ref. en encapsulado QFN de 6 mm x 6 mm ADS9217 — ADC SAR de 2 canales, muestreo simultáneo, 18 bits y 5 MSPS con controlador de entrada ADC completam ADS9218 — ADC SAR de doble canal, muestreo simultáneo, 18 bits y 10 MSPS con controlador de entrada del ADC co ADS9219 — 2 canales, 18 bits, 20 MSPs/canal, con conductor ADC y conductor de referencia en QFN de 6 mm x 6 ADS9227 — ADC SAR de 2 canales, muestreo simultáneo, 16 bits y 5 MSPS con controlador de entrada ADC completam ADS9228 — ADC SAR de doble canal, muestreo simultáneo, 16 bits y 10 MSPS con controlador de entrada del ADC co ADS9229 — ADC SAR de 2 canales, muestreo simultáneo, 16 bits y 20 MSPS con controlador de entrada ADC total

 

Amplificadores totalmente diferenciales
THS4541 — Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS9219EVM — Módulo de evaluación ADS9219

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS9219EVM — Módulo de evaluación ADS9219

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS9219EVM-GUI — ADS9219EVM GUI software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9219EVM — Módulo de evaluación ADS9219

ADS9219EVM-GUI — ADS9219EVM GUI software

close
Versión: 1.2.6
Fecha de publicación: 26/05/2026

Software installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9219EVM — Módulo de evaluación ADS9219

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM product family.

NOTE: You can use the ADS9227EVM-GUI with the ADS9219EVM. The ADS9227EVM-GUI and ADS9219EVM-GUI are equivalent software packages.
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
* EVM User's guide ADS9219 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/04/2024
Certificado ADS9219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 17/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos