ADS9224REVM-PDK

ADS9224REVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS9224R es una plataforma para evaluar el rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) ADS9224R, que es un dispositivo 3-MSPS de 16 bits de entrada totalmente diferencial. El ADS9224REVM-PDK incluye la placa ADS9224REVM y una placa controladora de interfaz de host de precisión (PHI) que permite que el software informático que la acompaña se comunique con el ADC a través de un bus serie universal (USB) para la captura y el análisis de datos.

Funciones
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del convertidor analógico-digital (ADC) de ADS9224R
  • Alimentación USB; no necesita fuente de alimentación externa
  • Se suministra con un controlador de interfaz de host de precisión (PHI) que proporciona una cómoda interfaz de comunicación con el convertidor analógico a digital (ADC) ADS9224R a través de USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía, así como entrada/salida digital
  • Software de evaluación fácil de usar para los sistemas operativos Microsoft® Windows® 7/8/10
  • El paquete de software incluye herramientas gráficas para
    • Captura de datos
    • Análisis de histogramas
    • Análisis espectral
    • Análisis de linealidad
    • Análisis de estabilización de referencia

  • Módulo de evaluación ADS9224R
  • Placa del controlador PHI
  • Cable USB

ADC de precisión
ADS9224R — ADC SAR de muestreo simultáneo, 16 bits, 3 MSPS y doble canal con referencia interna y SPI mejorado ADS9234R — ADC SAR de muestreo simultáneo, 14 bits, 3,5 MSPS y doble canal con referencia interna y SPI mejorad

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite la placa de módulo de evaluación (EVM)
  2. Descargue la guía del usuario de módulo de evaluación (EVM) para obtener las instrucciones de instalación
  3. Descargue e instale el software de interfaz gráfica de usuario (GUI) para ADS9224REVM
  4. Conecte el módulo de evaluación (EVM) a la placa de circuito (PC)
  5. Ejecute el software de interfaz gráfica de usuario (GUI) del módulo de evaluación (EVM)
  6. Configure el dispositivo en el modo de funcionamiento deseado o utilice los valores preestablecidos o predeterminados
  7. Tome medidas

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS9224REVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento (PDK) ADC SAR de muestreo simultáneo de doble canal para ADS9224R

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS9224REVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento (PDK) ADC SAR de muestreo simultáneo de doble canal para ADS9224R

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS9224REVM-PDK-GUI — INSTALADOR DE LA GUI ADS9224REVM-PDK

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9224REVM-PDK — PDK de convert. analóg. a dig. de reg. de aproxim. suces. de muestreo simul. de doble canal ADS9224R

ADS9224REVM-PDK-GUI — INSTALADOR DE LA GUI ADS9224REVM-PDK

close
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9224REVM-PDK — PDK de convert. analóg. a dig. de reg. de aproxim. suces. de muestreo simul. de doble canal ADS9224R

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS9224REVM-PDK
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
* EVM User's guide ADS9224REVM-PDK User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 28/03/2025
Certificado ADS9224REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 21/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos