ADTEC-3P-EBIKE

ADTEC-3P-EBIKE

Desde: AD-TEC GmbH
Haga su pedido ahora

Información general

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized sensor shaft that measures the resulting magneto mechanical field distortion to determine pedal torque without strain gauges, slip rings or adhesives. Integrated cadence sensing through TI's TMAG5110 Hall-effect IC provides a complete pedal-assist input signal in a single, compact unit. The solution covers torque ranges up to 150Nm with a maximum of 47kHz analog signal bandwidth and interfaces directly with TI's MSPM0 microcontroller for signal processing and SPI or UART output to the motor controller. Alternative interface configurations are available on request.

Funciones
  • Contactless torque measurement up to 150Nm without strain gauges or slip rings
  • Integrated cadence sensing through TI’s TMAG5110 Hall-effect IC
  • Maximum 47kHz analog bandwidth for real-time torque at any pedal cadence
  • UART or SPI output compatible with standard eBike motor controllers
  • Evaluation kit: torque shaft + sensor PCB + USB readout live signal in minutes
Acondicionadores de señal
DRV425 — Sensor magnético fluxgate totalmente integrado para aplicaciones de bucle cerrado DRV425-Q1 — Sensor magnético Fluxgate totalmente integrado para automoción

 

MCU de uso general
MSPM0C1106 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 64 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa

 

Referencias de tensión en derivación
TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

 

Retenedores e interruptores de efecto Hall
TMAG5110-Q1 — Bloqueo automotriz de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble

 

Sensores de temperatura analógicos
TMP236 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2.0 °C, con ganancia de 19.5 mV/°C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de AD-TEC GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

ADTEC-TS-0EB1-EVAL — Kit de evaluación de par y cadencia para bicicletas eléctricas de AD-TEC

Productos y hardware compatibles

ADTEC-TS-0EB1-EVAL — Kit de evaluación de par y cadencia para bicicletas eléctricas de AD-TEC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con AD-TEC GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.