Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
AD-TEC GmbH
Diseño y producción a nivel de la aplicación para soluciones de sensores magnéticos
AD-TEC desarrolla soluciones de detección magnética sin contacto para la detección de par en ejes rotativos, la medición de fuerza y carga en estructuras mecánicas y la medición de corriente mediante dispositivos de detección magnética de TI, como el sensor fluxgate DRV425.
La empresa respalda a los clientes con arquitectura de sistemas, integración de sensores, estrategias de calibración e industrialización de soluciones de detección compactas para aplicaciones automotrices, robóticas e industriales con una fuerte inmunidad a campos magnéticos externos.
Acondicionadores de señal
Amplificadores analógicos de detección de corriente
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
MCU de uso general
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
Retenedores e interruptores de efecto Hall
Sensores de temperatura analógicos
Sensores de temperatura digitales
Contacto
-
+49-807-5691-9850
- Contacte a un socio
- ad-tec.com/torque_sensors/
Recursos disponibles
- Third-party accessory
Regiones compatibles
- América del Sur
- América del Norte
- China
- Europa
- India
- Japón
- Oceanía
- Resto de Asia
- África
Sede central
- Eichenweg 10
- Amerang, 83123
- Germany
Recursos
Third-party accessory
ADTEC-3P-EBIKE — Sensor de torque y cadencia para bicicletas eléctricas AD-TEC con sistema magnetomecánico DRV425
AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized (...)
Third-party accessory
ADTEC-3P-FORCESENSOR — AD-TEC contactless force sensor for DRV425 magneto mechanical
force sensor permanently magnetizes the structural load-bearing element and measures the magnetomechanical field response to applied force without contact, eliminating strain gauges, adhesives and mechanical wear mechanisms. Applications include press and forming force monitoring, load cell (...)
Third-party accessory
ADTEC-3P-STRESSSENSOR — Sensor de tensión magnetoelástico activo AD-TEC para acero de DRV425
AD-TEC GmbH ofrece una solución activa de detección de tensión magnetoelástica para la supervisión del estado estructural y la medición de la carga en cualquier componente de acero ferromagnético, utilizando el magnetómetro fluxgate DRV425 de TI como parte frontal de detección de campo de (...)
Descargo de responsabilidad