ADTEC-3P-FORCESENSOR

ADTEC-3P-FORCESENSOR

Desde: AD-TEC GmbH
Haga su pedido ahora

Información general

force sensor permanently magnetizes the structural load-bearing element and measures the magnetomechanical field response to applied force without contact, eliminating strain gauges, adhesives and mechanical wear mechanisms. Applications include press and forming force monitoring, load cell replacement in harsh or high-temperature environments, crane and lifting equipment load measurement, rehabilitation and patient handling devices, and multiaxis force measurement in test and measurement benches. The solution operates at a maximum 47kHz analog bandwidth and is built on a full TI silicon stack including the MSPM0 microcontroller for signal processing and digital output.

Funciones
  • Contactless force measurement compression, tension and multiaxis loading
  • Non-contact no strain gauges, no surface preparation, no adhesive bonding
  • Load cell replacement in harsh, high-temperature or high-cycle environments
  • Up to 47kHz analog bandwidth static and dynamic force events captured in real time
  • Applications: press monitoring, crane and lifting load, test and measurement benches
  • Evaluation kit: 25mm steel cube + sensor PCB + readout that works with any press or vice
Acondicionadores de señal
DRV425 — Sensor magnético fluxgate totalmente integrado para aplicaciones de bucle cerrado

 

Amplificadores de propósito general
TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

 

MCU de uso general
MSPM0C1106 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 64 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa

 

Referencias de tensión en derivación
TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

 

Sensores de temperatura analógicos
TMP236 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2.0 °C, con ganancia de 19.5 mV/°C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de AD-TEC GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

ADTEC-FS-0025-EVAL — AD-TEC force sensor evaluation kit

Productos y hardware compatibles

ADTEC-FS-0025-EVAL — AD-TEC force sensor evaluation kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con AD-TEC GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.