ADTEC-3P-STRESSSENSOR

ADTEC-3P-STRESSSENSOR

Desde: AD-TEC GmbH
Haga su pedido ahora

Información general

AD-TEC GmbH ofrece una solución activa de detección de tensión magnetoelástica para la supervisión del estado estructural y la medición de la carga en cualquier componente de acero ferromagnético, utilizando el magnetómetro fluxgate DRV425 de TI como parte frontal de detección de campo de precisión. El sensor de tensión AD-TEC crea un campo magnético oscilante en el elemento de acero y mide la respuesta magnetoelástica a las tensiones mecánicas aplicadas, lo que permite una monitorización continua sin contacto de la carga, la fatiga y la integridad estructural sin galgas extensométricas, preparación de la superficie ni unión con adhesivo. Las aplicaciones incluyen infraestructura ferroviaria, tableros de puentes, plumas de grúas, monitoreo de conductos y cualquier estructura de acero ferromagnético que requiera monitoreo continuo de la tensión. Se puede pedir a AD-TEC un kit de evaluación que incluye una muestra de acero preajustada, un conjunto de sensores basado en DRV425 y una configuración de pines de conector M12 que permiten una rápida evaluación del diseño y la integración del sistema.

Funciones
  • La detección de tensión magnetoelástica activa funciona en cualquier elemento de acero ferromagnético
  • Sin contacto, sin galgas extensométricas, sin preparación de la superficie, sin unión con adhesivo
  • Monitoreo continuo del estado de las estructuras de cargas de esfuerzo estáticas y dinámicas
  • Despliegue de campo a largo plazo sin mantenimiento de campo magnético con oscilación permanente
  • Aplicaciones: carril, puente, grúa, conductos y acero general SHM
  • Kit de evaluación: muestra de chapa metálica + conjunto de sensores con conector M12 (conector y cable a pedido)
Acondicionadores de señal
DRV425 — Sensor magnético fluxgate totalmente integrado para aplicaciones de bucle cerrado DRV425-Q1 — Sensor magnético Fluxgate totalmente integrado para automoción

 

Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA241A — Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -5 V a 110 V con rechazo PWM me

 

Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3118D2 — Amp. audio analógico Clase D salida estéreo 30W, mono 60W, alimentación 4.5-26V y entrada analógica

 

Sensores de temperatura digitales
TMP112 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de AD-TEC GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

ADTEC-SS-0001-EVAL — Kit de evaluación del sensor de tensión de acero AD-TEC

Productos y hardware compatibles

ADTEC-SS-0001-EVAL — Kit de evaluación del sensor de tensión de acero AD-TEC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con AD-TEC GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.