AFE11612EVM

AFE11612EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El AFE11612EVM es una plataforma fácil de usar que evalúa la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo AFE11612-SEP. El AFE11612-SEP es un monitor y controlador totalmente analógico, altamente integrado y de bajo consumo, con un convertidor analógico-digital (ADC) de 16 canales (12 bits), un convertidor digital-analógico (DAC) de 12 canales (12 bits), ocho GPIO, dos canales de sensor de temperatura remoto y un canal de sensor de temperatura local. El dispositivo también cuenta con alarmas de entrada fuera de rango y una interfaz serie configurable que admite protocolos SPI y I2C con lógica de 5 V y 3 V.

Funciones
  • 12 DAC monotónicos con 12 bits para la salida de tensión
  • SAR ADC de 16 canales, 12 bits y 500 kSPS
  • 8 pines GPIO
  • Referencia interna de 2.5 V
  • Interfaz SPI e I2C: Tensión de funcionamiento de 2.7 V a 5.5 V
ADC y DAC de precisión integrados
AFE11612-SEP — AFE de 12 bits c/ tolerancia a radiación, sensores de temperatura, 12 canales DAC, 16 canales ADC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE11612EVM — Módulo de evaluación AFE11612-SEP para módulo frontal analógico (AFE) de 12 bits con sensores de temperatura

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE11612EVM — Módulo de evaluación AFE11612-SEP para módulo frontal analógico (AFE) de 12 bits con sensores de temperatura

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC y DAC de precisión integrados
AFE11612-SEP — AFE de 12 bits c/ tolerancia a radiación, sensores de temperatura, 12 canales DAC, 16 canales ADC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE11612EVM — Módulo de evaluación AFE11612-SEP para módulo frontal analógico (AFE) de 12 bits con sensores de tem

AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)

close
Versión: 1.2
Fecha de publicación: 9/02/2026

Suma de comprobación SHA-256

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC y DAC de precisión integrados
AFE11612-SEP — AFE de 12 bits c/ tolerancia a radiación, sensores de temperatura, 12 canales DAC, 16 canales ADC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE11612EVM — Módulo de evaluación AFE11612-SEP para módulo frontal analógico (AFE) de 12 bits con sensores de tem

Información de la versión

Initial public release for AFE11612EVM GUI software installer
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
* EVM User's guide AFE11612 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/06/2024
Certificado AFE11612EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 1/02/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos