AFE1598EVM

Información general

El kit de evaluación AFE1598 es una plataforma de desarrollo para evaluar el rendimiento del AFE1598 para aplicaciones de monitoreo y diagnóstico de pacientes. AFE1598 es una familia de convertidores de señal analógica a digital (ADC) sigma-delta (ΔΣ) de 24 bits, muestreo simultáneo y multicanal con amplificadores de instrumentación (INA) de ganancia programables integrados, referencia interna y sincronización en chip. El circuito frontal analógico (AFE) incorpora todas las funciones que normalmente se requieren en las aplicaciones médicas de electrocardiogramas (ECG) y electroencefalogramas (EEG). Con altos niveles de integración y rendimiento, el AFE1598 permite el desarrollo de sistemas de instrumentación médica escalables con un tamaño, una potencia y un costo general significativamente reducidos.

Funciones
  • Hasta ocho canales ECG de alta resolución a una baja potencia de 350 μW/canal
  • Ocho derivaciones flexibles seleccionables de diez electrodos
  • Amplificador de accionamiento de pierna derecha integrado direccionable a cualquier electrodo
  • Algoritmo de detección de marcapasos interno en hasta cuatro derivaciones
  • Salida de marcapasos a alta velocidad de hasta 128 ksps en hasta cuatro canales para la detección de marcapasos mediante software del usuario
  • Medición de impedancia torácica con bajo ruido
AFE para biosensores
AFE1598 — AFE para ECG de 8 canales y bajo consumo, con det. de desconexión/calidad de los electrodos y FIFO AFE159P8 — AFE de ECG de 8 canales de baja potencia con marcapasos, detección de la calidad de los electrodos y AFE159RP8 — AFE para ECG de 8 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE1598EVM — Módulo de evaluación AFE1598

Productos y hardware compatibles

AFE1598EVM — Módulo de evaluación AFE1598
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
Certificado AFE1598EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos