AFE20408EVM

AFE20408EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE20408 es una plataforma para evaluar el dispositivo AFE20408. El AFE20408 es un dispositivo de supervisión y control de amplificador de potencia altamente integrado capaz de supervisar la temperatura, la corriente y la tensión. El controlador de polarización AFE20408 cuenta con ocho convertidores de señal digital a analógica (DAC) con rangos de salida programables. Las ocho salidas de polarización de compuerta se activan y desactivan a través de pines de control dedicados.

Funciones
  • Rango de tensión de salida de convertidor de señal digital a analógica (DAC) de 0 V a 10 V y –10 V a 0 V
  • Referencia interna
  • Interfaces digitales seleccionables: I²C y SPI
  • Conmutación rápida de salida
  • Supervisión de tensión, corriente y temperatura mediante un convertidor de señal analógica a digital (ADC) integrado

  • Cable de conector USB micro-B a conector USB-A.

ADC y DAC de precisión integrados
AFE20408 — Monitor y controlador de amplificador de potencia de 8 canales con interruptores de salida y sensore
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE20408EVM — AFE20408 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE20408EVM — AFE20408 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

AFE20408EVM-GUI — AFE20408EVM GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC y DAC de precisión integrados
AFE20408 — Monitor y controlador de amplificador de potencia de 8 canales con interruptores de salida y sensore
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE20408EVM — Módulo de evaluación AFE20408

AFE20408EVM-GUI — AFE20408EVM GUI Installer

close
Versión: 1.3
Fecha de publicación: 9/05/2025

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC y DAC de precisión integrados
AFE20408 — Monitor y controlador de amplificador de potencia de 8 canales con interruptores de salida y sensore
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE20408EVM — Módulo de evaluación AFE20408

Información de la versión

AFE20408EVM GUI software installer. Version 1.2 adds some ADC CCS channels to the High Level page.

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AFE20408 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 1/02/2024
Guía del usuario AFE20408EVM Python User's Guide PDF | HTML 7/08/2025
Nota sobre la aplicación Biasing GaN and LDMOS RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense PDF | HTML 8/03/2024
Certificado AFE20408EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos