AFE2256EVM

Información general

El AFE2256EVM es un kit de evaluación compacto basado en USB para evaluar el chip on flex (COF) AFE2256, un circuito frontal analógico de 256 canales. El EVM es independiente con DAC y generación de energía integrada, lo que reduce en gran medida su dependencia de equipos externos. El kit consta de un EVM y dos adaptadores COF separados junto con software fácil de usar que permite evaluar el rendimiento de los dispositivos COF. El adaptador COF es desmontable y, por lo tanto, se pueden evaluar varios adaptadores COF mediante una única configuración del EVM. La interfaz USB 2.0 proporciona descargas de configuración rápidas y comunicación FPGA-PC a través de un microcontrolador.

Funciones
  • Permite una evaluación rápida de los dispositivos COF AFE2256 (desmontables de forma externa)
  • El software de GUI permite un control sencillo de los modos y las funciones del dispositivo AFE2256
  • Generación de potencia DUT integrada de 3.3 V y 1.8 V
  • Generación de patrones y adquisición de datos basadas en FPGA integradas
  • Se comunica con las computadoras personales a través de una interfaz USB 2.0


2 placas adaptadoras COF
Placa FPGA AFE2256
Cable de alimentación
Cable USB 2.0

AFE de rayos X digitales
AFE2256 — Circuito frontal analógico (AFE) de 256 canales p/detectores digitales de rayos X y pantalla plana

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
LMP7731 — Amplificador simple RRIO de 2.9 nV/sqrt(Hz), bajo ruido y precisión LMP7732 — Amplificador doble RRIO de 2.9 nV/sqrt(Hz), bajo ruido y precisión

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS75003 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) con 2 convertidores reductores y 1 LDO

 

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC9881 — DAC de salida de tensión de 18 bits, monocanal, bajo ruido para aplicaciones de alta precisión

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP38798 — Regulador de voltaje de 800 mA, 20 V, bajo ruido, alto PSRR, ajustable de baja caída con habilitació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

Los recursos de diseño de AFE2256EVM están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE2256EVM — AFE2256 256-channel AFE for digital X-ray flat-panel detectors evaluation module

Productos y hardware compatibles

AFE2256EVM — AFE2256 256-channel AFE for digital X-ray flat-panel detectors evaluation module
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
* EVM User's guide AFE2256EVM Introduction User's Guide 24/11/2015
Certificado AFE2256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos