AFE3256EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE3256 permite evaluar el dispositivo AFE3256, un IC de lectura de carga de baja potencia y bajo ruido (convertidor de carga a digital) en encapsulado de Chip on Flex (COF). El EVM consta de una placa analógica que se integra perfectamente con el TSWDC155EVM (FPGA EVM) para la recopilación de datos. El EVM contiene todas las señales de control necesarias y la generación de alimentación integrada, lo que reduce en gran medida la necesidad de equipos externos. El EVM también incluye un software fácil de usar para Microsoft® Windows® que permite evaluar rápidamente las características y el rendimiento del dispositivo.

Funciones
  • EVM analógico compatible con TWSDC155EVM
  • Compatible con dos COF AFE3256TFU; también contiene un conector mezzanine para admitir encapsulados COF adicionales.
  • Convertidor de corriente continua a corriente continua (CC-CC) integrado para mejorar la eficiencia energética, con opción de derivación
  • Generador de referencia de bajo ruido integrado para proporcionar voltaje de referencia a los dispositivos AFE3256
  • Programa de interfaz gráfica de usuario para controlar los modos y funciones del dispositivo AFE3256

  • 10-01936: Conjunto de cables con conector de 2.1 mm de DI y 5.5 mm de DE para cables planos de 6.0' (1.83 m)
  • RM3X8MM 2701: Tornillo de máquina Phillips M3 (cantidad: 4)
  • 24438: Separador, hexagonal, 25 mm de longitud, M3, aluminio (cantidad: 4)

AFE de rayos X digitales
AFE3256 — Circuito frontal analógico (AFE) de 256 canales para detectores dinámicos y semidinámicos de rayos X
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía del usuario, la interfaz gráfica del usuario (GUI) y otros recursos de diseño están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE3256EVM — AFE3256 evaluation module for 256-channel analog front end (AFE) for X-ray flat-panel detectors

Productos y hardware compatibles

AFE3256EVM — AFE3256 evaluation module for 256-channel analog front end (AFE) for X-ray flat-panel detectors
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
Certificado AFE3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos