AFE4405EVM

Información general

El AFE4405 es un circuito frontal analógico (AFE) para aplicaciones de detección biológica óptica, como la monitorización de la frecuencia cardiaca (HRM) y la saturación de oxígeno capilar periférico (SpO2). El dispositivo admite tres diodos emisores de luz (LED) de conmutación y un solo fotodiodo. La corriente del fotodiodo se convierte en tensión a través del amplificador de transimpedancia (TIA) y se digitaliza con un convertidor de señal analógica a digital (ADC). El código del ADC se puede almacenar en un bloque con configuración primero en entrar, primero en salir (FIFO) de 240 muestras con profundidad programable. La profundidad del FIFO se puede dividir para incorporar las fases que se deben almacenar. El FIFO se puede leer con un circuito interintegrado (I2C) o una interfaz periférica en serie (SPI). El AFE tiene dos controladores LED completamente integrados con un control de corriente de 8 bits. El dispositivo se puede temporizar mediante un reloj externo o un oscilador interno. El dispositivo se comunica con un procesador host externo mediante una interfaz I2C. La finalidad del AFE4405EVM es agilizar las actividades de evaluación y desarrollo de sistemas relacionadas con el dispositivo AFE4405.

Funciones
  • Adquiera datos a una velocidad de hasta 1000 SPS en modo de evaluación
  • Alimentación basada en USB y conectividad de aplicaciones para PC
  • Acceso a todos los registros de AFE4405 a través de una GUI fácil de usar
  • Opción de actualización de firmware basada en USB
AFE para biosensores
AFE4405 — AFE integrado ultrapequeño con FIFO para la monitorización óptica portátil de la frecuencia cardi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

Los recursos de diseño de AFE4405 están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE4405EVM — AFE4405 Integrated AFE With FIFO for Wearable Optical Heart-Rate Monitoring Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

AFE4405EVM — AFE4405 Integrated AFE With FIFO for Wearable Optical Heart-Rate Monitoring Evaluation Module
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
* EVM User's guide AFE4405EVM Introduction User's Guide 13/04/2016
Certificado AFE4405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos