AFE4420EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE4420 es una plataforma para evaluar el dispositivo AFE4420, que es un frontal analógico (AFE) para aplicaciones de biodetección óptica, como monitores de frecuencia cardíaca (HRM) y medidores de saturación de oxígeno capilar periférico (SpO2). El AFE4420 admite cuatro diodos emisores de luz (LED) de conmutación y cuatro fotodiodos. La corriente del fotodiodo se convierte en tensión a través del amplificador de transimpedancia (TIA) y se digitaliza con un convertidor de señal analógica a digital (ADC). El código del convertidor de señal analógica a digital (ADC) se puede almacenar en un FIFO de 128 muestras con profundidad programable. La profundidad del FIFO se puede dividir para incorporar las fases que se deben almacenar. El FIFO se puede leer con una interfaz I2C o una interfaz periférica en serie (SPI).

El AFE4420 también cuenta con un controlador LED totalmente integrado con un control de corriente de 8-bits. El dispositivo se puede temporizar mediante un reloj externo o un oscilador interno. El dispositivo se comunica con un procesador host externo mediante una interfaz I2C.

La finalidad del AFE4420EVM es agilizar las actividades de evaluación y desarrollo de sistemas relacionadas con el dispositivo AFE4420.

Funciones
  • Adquiera datos a una velocidad de hasta 1000 SPS en modo de evaluación
  • Alimentación basada en USB y conectividad de aplicaciones para PC
  • Acceso a todos los registros AFE4420
  • Opción de actualización de firmware basada en USB

  • Módulo de evaluación (EVM) AFE4420
  • Placa de sensor AFE4420
  • Cable de sensor de 10 pines (1)
  • Cable micro USB (1)

AFE para biosensores
AFE4420 — AFE integrado ultrapequeño con FIFO para la monitorización óptica portátil de la frecuencia cardiaca
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AFE4420EVM se encuentra disponible. Solicitar ahora

Empiece

  1. Solicite acceso a la carpeta segura AFE4420EVM.
  2. Solicite el AFE4420EVM
  3. Descargue el kit de desarrollo de software (GUI) AFE4420
  4. Descargue la guía del usuario del AFE4420EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE4420EVM — AFE4420 integrated AFE with FIFO for wearable optical heart-rate monitoring evaluation module

Productos y hardware compatibles

AFE4420EVM — AFE4420 integrated AFE with FIFO for wearable optical heart-rate monitoring evaluation module
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
Certificado AFE4420EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos