AFE44S30EVM

AFE44S30EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE44S30 es una plataforma para evaluar el dispositivo AFE44S30, que es un circuito de la parte frontal analógico (AFE) para aplicaciones de biodetección óptica, como el monitor de la frecuencia cardíaca (HRM) y la saturación de oxígeno capilar periférico (SpO2). El AFE44S30 admite ocho diodos emisores de luz (LED) de conmutación y cuatro fotodiodos. La corriente del fotodiodo se convierte en tensión a través del amplificador de transimpedancia (TIA) y se digitaliza con un convertidor de señal analógica a digital (ADC). El código del convertidor de señal analógica a digital (ADC) se puede almacenar en un FIFO de 128 muestras con profundidad programable. La profundidad del FIFO se puede dividir para incorporar las fases que se deben almacenar. El FIFO se puede leer mediante una interfaz periférica en serie (SPI).

El AFE44S30 también cuenta con un controlador LED totalmente integrado con un control de corriente de 8-bits. El dispositivo se puede temporizar mediante un reloj externo o un oscilador interno. El dispositivo se comunica con un procesador host externo mediante un SPI.

La finalidad del AFE44S30EVM es agilizar las actividades de evaluación y desarrollo de sistemas relacionadas con el dispositivo AFE44S30.

Funciones
  • Adquiera datos a una velocidad de hasta 1000 SPS en modo de evaluación
  • Alimentación basada en USB y conectividad de aplicaciones para PC
  • Acceso a todos los registros AFE44S30
  • Opción de actualización de firmware basada en USB

  • Módulo de evaluación AFE44S30
  • Placa secundaria (MHR041)
  • Cable USB A macho a micro B macho de 91 cm (3 pies) (3025010-03)
  • Cable HRM SpO2

AFE para biosensores
AFE44S30 — AFE integrado de potencia ultrabaja para detección biológica óptica portátil con SPI y FIFO AFE49I30 — AFE integrado de baja potencia para la detección biológica óptica portátil con FIFO, I2C y ECG
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AFE44S30EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE44S30EVM — AFE4430 integrated AFE for wearable optical biosensing with FIFO and SPI evaluation module

Productos y hardware compatibles

AFE44S30EVM — AFE4430 integrated AFE for wearable optical biosensing with FIFO and SPI evaluation module
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
Certificado AFE44S30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 6/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos