AFE4900EVM

Información general

El AFE4900 es un frontal analógico (AFE) para aplicaciones de detección biológica óptica, como la monitorización de la frecuencia cardiaca (HRM) y la saturación de oxígeno capilar periférico (SpO2). El dispositivo es compatible con cuatro diodos emisores de luz (LED) de conmutación y tres fotodiodos. La corriente del fotodiodo se convierte en tensión a través del amplificador de transimpedancia (TIA) y se digitaliza con un convertidor de señal analógica a digital (ADC). El código del ADC se puede almacenar en un bloque con configuración primero en entrar, primero en salir (FIFO) de 128 muestras con profundidad programable. La profundidad del FIFO se puede dividir para incorporar las fases que se deben almacenar. El FIFO se puede leer con una interfaz I2C o una interfaz periférica en serie (SPI). El AFE tiene un controlador LED totalmente integrado con control de corriente de 8 bits. El dispositivo se puede temporizar mediante un reloj externo o un oscilador interno. El dispositivo se comunica con un procesador host externo mediante una interfaz periférica en serie (SPI) o I2C. La finalidad del módulo de evaluación (EVM) AFE4900 es agilizar las actividades de evaluación y desarrollo de sistemas relacionadas con el dispositivo AFE4900.

Funciones
  • Adquiera datos a una velocidad de hasta 1000 SPS en modo de evaluación.
  • Alimentación basada en USB y conectividad de aplicaciones para PC
  • Acceso a todos los registros de AFE4900 a través de una GUI fácil de usar
  • Opción de actualización de firmware basada en USB

  • Módulo de evaluación (EVM) AFE4900
  • Placa del sensor
  • Cable del sensor (1)

AFE para biosensores
AFE4900 — AFE integrado de potencia ultrabaja para la detección biológica óptica portátil eléctrica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AFE4900EVM se encuentra disponible. Solicitar ahora

Empiece

  1. Solicite acceso a la carpeta segura AFE4900.
  2. Solicite un AFE4900EVM
  3. Descargue el kit de desarrollo de software (GUI) AFE4900EVM
  4. Descargue la guía del usuario del AFE4900EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE4900EVM — AFE4900 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical, electrical biosensing evaluation module

Productos y hardware compatibles

AFE4900EVM — AFE4900 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical, electrical biosensing evaluation module
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
Certificado AFE4900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos