AFE49I30EVM

AFE49I30EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE49I30 es una plataforma para acelerar y evaluar las actividades de desarrollo de sistemas relacionadas con el producto AFE49I30. El AFE49I30 es un circuito frontal analógico (AFE) para aplicaciones de detección biológica óptica, como la monitorización de la frecuencia cardiaca (HRM) y la saturación de oxígeno capilar periférico (SpO2).

El AFE49I30 admite seis diodos emisores de luz (LED) de conmutación y cuatro fotodiodos. La corriente del fotodiodo se convierte en tensión a través del amplificador de transimpedancia (TIA) y se digitaliza con un convertidor de señal analógica a digital (ADC). El código del convertidor de señal analógica a digital (ADC) se puede almacenar en un FIFO de 128 muestras con profundidad programable. La profundidad de FIFO se puede dividir para alojar las fases que necesitan almacenarse. El FIFO se puede leer mediante una interfaz periférica en serie (SPI).

El AFE tiene un controlador LED totalmente integrado con control de corriente de 8 bits. AFE49I30 se puede temporizar mediante un reloj externo o un oscilador interno. El dispositivo se comunica con un procesador host externo mediante un SPI.

Funciones
  • Adquiera datos a una velocidad de hasta 1000 SPS en modo de evaluación
  • Alimentación basada en USB y conectividad de aplicaciones para PC
  • Acceso a todos los registros AFE49I30
  • Opción de actualización de firmware basada en USB

  • Módulo de evaluación AFE49I30
  • Cable micro USB
  • Cable sensor HRM

AFE para biosensores
AFE49I30 — AFE integrado de baja potencia para la detección biológica óptica portátil con FIFO, I2C y ECG
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AFE49I30EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE49I30EVM — AFE49I30 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical biosensing evaluation module

Productos y hardware compatibles

AFE49I30EVM — AFE49I30 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical biosensing evaluation module
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
Certificado AFE49I30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 4/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos