AFE5851EVM

Información general

The AFE5851 includes an 16-channel Voltage-Controlled-Amplifier (VCA) with digital control and an 8-channel 65MSPS analog-to-digital converter (ADC). The 16 analog input signals will be processed by the analog front-end circuit of AFE5851; the outputs of the analog front-end will then be digitalized by the ADC within the device. There are only eight ADCs within the AFE5851; therefore the odd and even channels are multiplexed into one LVDS output pair. The output of the ADC is streamed out in serial format. In order to process the sample data the Texas Instruments' TSW1400EVM is recommended. The EVM kit includes the adapter card, User's Guide, software, and a USB cable. The TSW1400EVM evaluation board comes completely assembled.

Funciones
•Characterizes the AFE5805
•Supports CW functionalities test
•Provides 8 channel low-voltage differential signal (LVDS) outputs from the ADC
•Compatible with the standard TI LVDS deserializer TSW1400EVM
•Communicates with a personal computer (PC) through a USB interface
•Configurable with RS-232 interface if users wish to control the AFE5805 with a microcontroller. MSP430 programming is required
•Provides multiple power supplies for the AFE5805 and other devices
•Onboard Vcntl generator R12 (0 V - 1.2 V)
•Adapter Card included with EVM
AFE de ultrasonido
AFE5851 — 16 canales VGA con convertidor analógico a digital (ADC)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE5851EVM — Módulo de evaluación de AFE5851

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE5851EVM — Módulo de evaluación de AFE5851

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLOC231 — TSW1250EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE de ultrasonido
AFE5801 — 8 canales VGA con convertidor analógico a digital (ADC) AFE5804 — Extremo frontal analógico de 8 canales para ultrasonido AFE5807 — Extremo frontal analógico de 8 canales con mezclador CW pasivo para ultrasonido AFE5808 — Extremo frontal analógico de 8 canales y bajo ruido con mezclador CW pasivo para ultrasonido AFE5851 — 16 canales VGA con convertidor analógico a digital (ADC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS5263EVM — Módulo de evaluación ADS5263 ADS5292EVM — Módulo de evaluación ADS5292 ADS5294EVM — Módulo de evaluación ADS5294 AFE5801EVM — Módulo de evaluación AFE5801 AFE5808AEVM — Módulo de evaluación AFE5808A AFE5851EVM — Módulo de evaluación de AFE5851

SLOC231 — TSW1250EVM Software

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 19/01/2012
Productos
AFE de ultrasonido
AFE5801 — 8 canales VGA con convertidor analógico a digital (ADC) AFE5804 — Extremo frontal analógico de 8 canales para ultrasonido AFE5807 — Extremo frontal analógico de 8 canales con mezclador CW pasivo para ultrasonido AFE5808 — Extremo frontal analógico de 8 canales y bajo ruido con mezclador CW pasivo para ultrasonido AFE5851 — 16 canales VGA con convertidor analógico a digital (ADC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS5263EVM — Módulo de evaluación ADS5263 ADS5292EVM — Módulo de evaluación ADS5292 ADS5294EVM — Módulo de evaluación ADS5294 AFE5801EVM — Módulo de evaluación AFE5801 AFE5808AEVM — Módulo de evaluación AFE5808A AFE5851EVM — Módulo de evaluación de AFE5851

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc231 or www.ti.com/lit/xx/sloc231e/sloc231e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC231. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado AFE5851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario AFE5851 16-Channel Variable Gain Ampl w/Octal High-Speed ADC (Rev. C) 5/03/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
HSMC-ADC-BRIDGE — Tarjeta adaptadora de cabezal ADC a HSMC (Altera) de alta velocidad
Adaptador de interfaz
FMC-ADC-ADAPTER — Tarjeta adaptadora de cabezal ADC a FMC (Xilinx) de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos