AFE58JD32EVM

AFE58JD32EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El AFE58JD32 consiste en una solución de circuito frontal analógico (AFE) altamente integrada que se diseñó en concreto para sistemas de ultrasonido en los que se necesitan alto rendimiento y tamaño reducido. El dispositivo integra una ruta completa de adquisición de imágenes de control de ganancia temporal (TGC) y una ruta Doppler de onda continua (CWD). El dispositivo de 32 canales permite varias combinaciones de potencia y ruido para un rendimiento óptimo del sistema. Por lo tanto, AFE58JD32 es una solución AFE de ultrasonido adecuada para sistemas portátiles y de vanguardia.

Funciones
  • Circuito frontal analógico (AFE) completo de 32 canales
  • Amplificador de ruido bajo (LNA) de ganancia programable
  • Motor digital de compensación de ganancia temporal con un rango total de 12 dB a 51 dB
  • Convertidor de señal analógica a digital (ADC) de 12 bits
  • Requiere el TSW1400EVM, el TSW14J50EVM y el software profesional del convertidor de datos de alta velocidad (DATACONVERTERPRO-SW) para la captura de datos de señalización diferencial de baja tensión (LVDS)/JESD204B y la evaluación del rendimiento.

  • Módulo de evaluación (EVM) AFE58JD32
  • Cable de alimentación
  • Cable mini USB

AFE de ultrasonido
AFE58JD32 — AFE para ultrasonido de 32 canales con alimentación de 42 mW/canal, demodulador digital e interfaz J
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AFE58JD32EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE58JD32EVM — AFE58JD32 32-channel ultrasound AFE with digital demodulator evaluation module

Productos y hardware compatibles

AFE58JD32EVM — AFE58JD32 32-channel ultrasound AFE with digital demodulator evaluation module
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
Certificado AFE58JD32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J50EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos