AFE79-LMH9-EVM

AFE79-LMH9-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE79-LMH9-EVM es una tarjeta para evaluar el rendimiento de la familia AFE79xx de transceptores de muestreo de RF integrados en interfaz con la familia LMH9xxx de baluns activos. El AFE79-LMH9-EVM muestra el AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135 y LMH9235. El dispositivo es idóneo para cumplir los requisitos de los sistemas de antena activa MIMO masiva 5G de próxima generación, al tiempo que interconecta la salida de un transceptor y la entrada de un amplificador de potencia (PA). De manera predeterminada, la placa está configurada para una adaptación de entrada diferencial de 100 Ω y una adaptación de salida de extremo único de 50 Ω para facilitar la interfaz con equipos de prueba de 50 Ω. El EVM está preparado para conectarse a una fuente de alimentación de +3.3 V, a una fuente de señal y a instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados.

Funciones
  • Funciona con una única alimentación de +3.3 V
  • Diseñado para una adaptación de entrada diferencial de 100 Ω y una interfaz de adaptación de adaptación de salida de extremo único de 50 Ω
  • Interfaz sencilla con las entradas y salidas mediante conectores SMA en placa
  • Opción de desconexión disponible en la placa mediante conector puente

TSW14J56EVM

Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF
LMH9126 — Amplificador de 2.3 GHz-2.9 GHz, de diferencial a extremo único y baja potencia con balun integra LMH9135 — Amplificador de 3.2 GHz a 4.2 GHz y de diferencial a extremo único con balun integrado LMH9226 — Controlador ADC de 2.3 GHz-2.9 GHz, de extremo único a diferencial y baja potencia con balun integra LMH9235 — Amplificador de 3.3 GHz a 4.2 GHz y de extremo único a diferencial con balun integrado

 

Transmisores RF
AFE7920 — Transceptor de muestreo de radiofrecuencia (RF) de 4 transmisores, 4 receptores y 2 vías de retro
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE79-LMH9-EVM — AFE79 with active balun (LMH9x) reference design evaluation module

Productos y hardware compatibles

AFE79-LMH9-EVM — AFE79 with active balun (LMH9x) reference design evaluation module
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
* EVM User's guide AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide PDF | HTML 23/07/2020
Certificado AFE79-LMH9-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos